17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンノールケミック

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:1日目

耐油・耐溶剤用に優れています。柔軟で着用時の感触が良く、フィット性に優れています。耐摩耗性に優れていま...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ
    ウルトラ薄手タイプ
  • 全長 (mm)
    310
  • 厚み (mm)
    0.3
  • ライトブルー
  • 仕様詳細
    滑り止め加工 パウダー付き
  • 材質
    NBR(ニトリルゴム)
  • メーカー型番
    487
  • 特長
    耐油・耐溶剤用に優れています。柔軟で着用時の感触が良く、フィット性に優れています。耐摩耗性に優れています。
  • 内容量
    1双

型番:

6-993-03
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-993-03の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
S
詳細タイプ
ウルトラ薄手タイプ
全長(mm)
310
厚み(mm)
0.3
ライトブルー
仕様詳細
滑り止め加工 パウダー付き
材質
NBR(ニトリルゴム)
メーカー商品名
クリーンノールケミック S
メーカー型番
487
特長
耐油・耐溶剤用に優れています。柔軟で着用時の感触が良く、フィット性に優れています。耐摩耗性に優れています。
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-993-03

サイズ

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
S
クリーンノールケミック S
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油・耐溶剤用に優れています。柔軟で着用時の感触が良く、フィット性に優れています。耐摩耗性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンノールケミックの型番6-993-03のページです。 型番6-993-03に関する仕様情報を記載しております。
クリーンノールケミックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンノールケミック
ニトリルラテックス手袋 LA132
ニトリルゴム手袋 メカニック
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)
ルビフレックス XG35B
水産ニトローブ No.770
メーカーアズワンアズワンミスミミスミUVEXショーワグローブ
通常価格1,1006,1201,689 -271 -2,011 -535 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
使用用途作業用耐油・耐溶剤使い捨て作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムすべり止めニトリルゴム
詳細タイプウルトラ薄手タイプ-----
全長(mm)310300----
厚み(mm)0.30.33(ゴム部分)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング