17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイオラボフィットグローブ【100個入り】

通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:1日目

【特長】・破れにくい!滑りにくい!疲れにくい!・シングルクロリネーション処理により、スムーズに装着でき...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    薄手ゴム
  • 仕様詳細
    全面エンボス加工 左右兼用 ASTM規格適合品
  • 材質
    ラテックス
  • 特長
    シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
  • 内容量
    1箱(100枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

メーカー商品名

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
L
バイオラボフィットグローブ ラテフリーL
4560111754651
818-8687
1箱(100枚)
1パック

100個入り

M
バイオラボフィットグローブ ラテフリーM
4560111722537
818-8686
1箱(100枚)
1パック

100個入り

S
バイオラボフィットグローブ ラテフリーS
4560111754668
818-8685
1箱(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくい!滑りにくい!疲れにくい!
・シングルクロリネーション処理により、スムーズに装着できます。
・全面エンボス加工により滑りにくくなっています。
・伸縮性に優れた高級ラテックス製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオラボフィットグローブのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験作業時に使用
4
満足度:4.0
実験の材料に対して、手袋の素材が合っていたのでこの商品を購入しました。今回は女性の方が使用するので、Sサイズを選んでいま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイオラボフィットグローブ
ラテックスロング手袋
サニフィットニトリル手袋
ニトリスト・タッチ 1-2225
ニトリスト・タフ
使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンミスミ
通常価格3,60021,8812,1002,350 -3,273 -2,105
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て作業用使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプ薄手ゴム薄手ゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムすべり止め
仕様詳細全面エンボス加工 左右兼用 ASTM規格適合品指先エンボス加工指先エンボス加工 食品衛生法適合品左右兼用 パウダーフリー、食品衛生法適合品左右兼用、パウダーフリー、食品衛生法適合品-
材質ラテックスラテックス(パウダーフリー)NBR(ニトリルゴム)---
特長シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。指先にエンボス加工が施されたロングタイプの手袋です。食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適していす。指先にエンボス加工を施し、グリップ力に優れています。繊細な指先感覚を活かせるフィット感があります。強度・耐久性に優れた厚めのタイプです。指先にエンボス加工を施し、グリップ力に優れています。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング