17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵保護具保管庫

通常単価(税別)
32,000153,640
税込単価
35,200169,004
通常出荷日:1日目

【特長】・防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。・フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク保管庫
  • その他
    オプション
  • 特長
    防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
  • 電源
    AC100V50/60Hz
  • 殺菌灯
    10WX1本
  • タイマー (時間)
    12
  • キャスター (mm)
    φ51(ストッパー付き)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 8-1081-21の図面はこちらから、ご確認下さい。
    8-1081-22の図面はこちらから、ご確認下さい。
    8-1081-24の図面はこちらから、ご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
450X450X902
防塵保護具保管庫SP-1
SP-1
4562108470445
本体スチール製
1台
1個
900X450X902
防塵保護具保管庫SP-2
SP-2
4562108470452
本体スチール製
1台
1個
450X450X700
防塵保護具用保管庫SP-1用架台
SP-1用架台
4562108470469
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,851
( 142,836 )
1日目
153,640
( 169,004 )
1日目
32,000
( 35,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。
・フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。
・卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。

ご注意

  • 8-1081-21の図面はこちらから、ご確認下さい。
    8-1081-22の図面はこちらから、ご確認下さい。
    8-1081-24の図面はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵保護具保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵保護具保管庫
マスクケース オプション
防じんマスク保管庫"プロキープ"
シゲマツ 呼吸器保管庫下部のみ
シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ
メーカーアズワンアズワン光葉スチール重松製作所重松製作所
通常価格32,000-7,900 -76,092 -127,559183,628
通常出荷日1日目1日目8日目〜14日目15日目
商品タイプマスク保管庫マスク保管庫マスク保管庫マスク保管庫マスク保管庫
その他オプションオプション---
特長防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。----
電源AC100V50/60Hz----
殺菌灯10WX1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク保管庫カテゴリの売れ筋ランキング