ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク 7191DKG-02 伝声器付

通常単価(税別)
4,096
税込単価
4,506
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・防塵・防毒併用呼吸保護具です。・ダイオキシン環境(レベル1・2)や有機ガスと同時に粉塵の発生...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    防毒
  • 規格
    TN
  • 仕様
    防塵・防毒併用
  • メーカー商品名
    防毒マスク7191DKG-02伝声器付
  • メーカー型番
    7191DKG-02
  • JANコード
    4984596236813
  • 特長
    有機ガス用吸収缶に高性能アルファリングフィルタを内蔵(L3)した吸収缶を使用する防塵・防毒併用タイプです。ダイオキシン環境(レベル1・2)や有機ガスと同時に粉塵の発生する環境で使用できます。
  • 脚注
    吸収缶は付属していません。KGC-10型シリ-ズ(P.1658)からお選びください。
  • 仕様詳細
    伝声器付き
  • 材質
    面体/シリコンゴム
  • 重量 (g)
    145±20
  • 使用吸収缶
    RDG-5型、RDG-7型(各別売)
  • 国家検定番号
    第TN116号(区分L3)
  • 内容量
    1個

型番:

1-6546-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 有機ガス用吸収缶に高性能アルファリングフィルタを内蔵(L3)した吸収缶を使用する防塵・防毒併用タイプです。
  • ダイオキシン環境(レベル1・2)や有機ガスと同時に粉塵の発生する環境で使用できます。
 

仕様

  • ガス濃度0.1%以下
  • 防塵・防毒併用
  • 伝声器付き
  • 面体材質:シリコーンゴム
  • 質量:165g以下(面体のみ)
  • 国家検定合格:第TN179号(区分L3)

※吸収缶は付属していません。

1-6546-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
防毒
規格
TN
仕様
防塵・防毒併用
メーカー商品名
防毒マスク7191DKG-02伝声器付
メーカー型番
7191DKG-02
JANコード
4984596236813
特長
有機ガス用吸収缶に高性能アルファリングフィルタを内蔵(L3)した吸収缶を使用する防塵・防毒併用タイプです。ダイオキシン環境(レベル1・2)や有機ガスと同時に粉塵の発生する環境で使用できます。
脚注
吸収缶は付属していません。KGC-10型シリ-ズ(P.1658)からお選びください。
仕様詳細
伝声器付き
材質
面体/シリコンゴム
重量(g)
145±20
使用吸収缶
RDG-5型、RDG-7型(各別売)
国家検定番号
第TN116号(区分L3)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6546-01

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,096
( 4,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・防塵・防毒併用呼吸保護具です。
・ダイオキシン環境(レベル1・2)や有機ガスと同時に粉塵の発生する環境で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防毒マスク 7191DKG-02 伝声器付の型番1-6546-01のページです。 型番1-6546-01に関する仕様情報を記載しております。
防毒マスク 7191DKG-02 伝声器付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
粉塵のある環境での作業用
5
満足度:5.0
粉塵のある環境で使用していますが、密着性が良く、息もしやすいです。交換用のフィルターを購入できるようにしてほしいです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防毒マスク 7191DKG-02 伝声器付
防毒マスク HV-22-03
防毒マスク(低濃度用)
防毒マスク GM82SF
アズワン 防毒マスク GM185-1
アズワン 防毒マスク 6000F
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,09618,1703,1206,31414,71822,849
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目10日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途防毒防毒防毒防毒防毒防毒
規格TNTNTNTNTNTN
仕様防塵・防毒併用本体----
メーカー商品名防毒マスク7191DKG-02伝声器付防毒マスクHV-22-03型防毒マスクGM28S防毒マスクGM82SF防毒マスクGM185-1防毒マスク6000F
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング