17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナノマテリアル用防じんマスク

通常単価(税別)
1,970
税込単価
2,167
通常出荷日:1日目

【特長】・ナノマテリアル専用DOP捕集効率99.99%以上の4ナイン級です。・高性能で密着性に優れてい...

詳細を確認
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 吸気抵抗 (Pa)
    160以下
  • 粒子捕集効率
    99.99%以上
  • 排気抵抗 (Pa)
    350以下
  • 特長
    ナノマテリアル専用DOP捕集効率99.99%以上の4ナイン級です。高性能で密着性に優れています。
  • 吸気抵抗上昇値 (Pa)
    350以下
  • 内容量
    1個

型番:

2-2885-11
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-2885-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
取替用パーツ
商品用途
取替式防じん
詳細タイプ
-
サイズ
1個
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率
99.99%以上
排気抵抗(Pa)
350以下
メーカー商品名
防じんマスク(全面形)T4フィルタ
メーカー型番
T4フィルタ
JANコード
4959382111353
特長
ナノマテリアル専用DOP捕集効率99.99%以上の4ナイン級です。高性能で密着性に優れています。
仕様詳細
-
材質
-
重量(g)
-
吸気抵抗上昇値(Pa)
350以下
国家検定番号
-
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • サイズ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-2885-11

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

仕様詳細

材質

重量

(g)

国家検定番号

内容量

最小発注数量
取替用パーツ
-
1個
防じんマスク(全面形)T4フィルタ
T4フィルタ
4959382111353
-
-
-
-
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,970
( 2,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノマテリアル専用DOP捕集効率99.99%以上の4ナイン級です。
・高性能で密着性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナノマテリアル用防じんマスクの型番2-2885-11のページです。 型番2-2885-11に関する仕様情報を記載しております。
ナノマテリアル用防じんマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナノマテリアル用防じんマスク
シゲマツ TWシリーズ用 防じんフィルタ
防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02
防塵マスク DR185L4N-1
防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)
防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C
メーカーアズワン重松製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,9701,301 -140 -19,814399 -390 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目1日目1日目
商品用途取替式防じん-取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
吸気抵抗(Pa)160以下-50±20以下(平均58)160以下70±10(平均71)65±15(平均61)
粒子捕集効率99.99%以上-80.0%以上(平均95.33%)99.9%以上95.0%以上(平均98.37%)95.0%以上(平均97.3%)
排気抵抗(Pa)350以下-45±23以下(平均46)60以下40±20(平均41)42±20(平均43)
特長ナノマテリアル専用DOP捕集効率99.99%以上の4ナイン級です。高性能で密着性に優れています。-粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉塵取扱時などに適しています。平らな場所に置いてもアイピースが傷つきにくい設計です。ヘルメットやフード付防護服との併用もできます。ボンネット面体を採用した低吸気抵抗タイプです。ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました