17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

通常単価(税別)
5805,470
税込単価
6386,017
通常出荷日:1日目

伝声器付きの防じんマスク【特長】・肌に優しいシリコーンゴム製です。・声の伝わりを良くする伝声器付きです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 吸気抵抗 (Pa)
    80以下
  • 粒子捕集効率
    95.0%以上
  • 特長
    伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。フィルターは活性炭素繊維(ACF)入りです。
  • 仕様詳細
    伝声器付き
  • 石綿作業レベル
    3
  • 国家検定番号
    TM316号
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防じんマスク DR70SDC2の仕様

防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ:関連画像

DR70SDC2の外観

  • 品番:1-8900-01
  • 型番:DR70SDC2
  • 石綿作業レベル:3
  • 伝声器付き
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 粒子捕集効率:95.0%以上
  • 吸気抵抗:80Pa以下
  • 質量:160g以下
  • 国家検定合格:TM316号
  • 区分:RL2
  • 付属品:C2フィルタ×1個

防じんマスク DR70・DR80用 C2 フィルタの仕様

防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ:関連画像

C2 フィルタの外観1

防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ:関連画像

C2 フィルタの外観2

  • 品番:1-8900-11
  • 型番:C2 フィルタ(1個入)
  • 活性炭素繊維(ACF)入り

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 規格

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

規格

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

材質

重量

(g)

付属品

内容量

最小発注数量
RL2
防塵マスクDR70SDC2
DR70SDC2
4959382108506
面体/シリコンゴム
160以下
C2フィルターX1個
1個
5個
-
防塵マスクC2フィルタ
C2フィルタ(1個入)
4959382110707
-
-
-
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,470
( 6,017 )
1日目
580
( 638 )
1日目

詳細情報

基本情報

伝声器付きの防じんマスク
【特長】
・肌に優しいシリコーンゴム製です。
・声の伝わりを良くする伝声器付きです。
・フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
【用途】
・溶接作業等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ
シゲマツ 取替え式防じんマスクDR70SDC2(M)
防じんマスク DR80SL2W
防塵マスク DR185L4N-1
防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C
ナノマテリアル用防じんマスク
メーカーアズワン重松製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格580-4,2825,28019,814390 -1,970
通常出荷日1日目6日目1日目10日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体--
商品用途取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん取替式防じん
吸気抵抗(Pa)80以下-65以下160以下65±15(平均61)160以下
粒子捕集効率95.0%以上-96.0%以上99.9%以上95.0%以上(平均97.3%)99.99%以上
特長伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。フィルターは活性炭素繊維(ACF)入りです。-フィルターは活性炭素繊維(ACF)入りです。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭にできます。平らな場所に置いてもアイピースが傷つきにくい設計です。ヘルメットやフード付防護服との併用もできます。ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。ナノマテリアル専用DOP捕集効率99.99%以上の4ナイン級です。高性能で密着性に優れています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング