17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク ハイラック355・655【10個入り】

通常単価(税別)
3,563
税込単価
3,919
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・マスクを付けたまま締めひもを調節できます。・形状復元構造で折りたたみ可能です。・排気弁付きで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    52以下(平均37)
  • 粒子捕集効率
    95.0%以上
  • 排気抵抗 (Pa)
    36以下(平均21)
  • 脚注
    1箱あたりの価格です。
  • 内容量
    1箱(10枚)

型番:

1-1990-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-1990-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
52以下(平均37)
粒子捕集効率
95.0%以上
排気抵抗(Pa)
36以下(平均21)
メーカー商品名
防じんマスクハイラック355
メーカー型番
ハイラック355型
JANコード
4984596144330
特長
マスクを付けたまま締めひもを調節できます。形状復元構造で折りたたみ可能です。排気弁付きで呼気によるマスク内のムレを抑え、呼吸を楽にします。金属部品未使用ですので焼却可能です。
脚注
1箱あたりの価格です。
使用限度時間(時間)
15
国家検定番号
第TM340号(DS2)
内容量
1箱(10枚)

絞り込み条件

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-1990-01

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

特長

使用限度時間

(時間)

国家検定番号

内容量

最小発注数量
防じんマスクハイラック355
ハイラック355型
4984596144330
マスクを付けたまま締めひもを調節できます。形状復元構造で折りたたみ可能です。排気弁付きで呼気によるマスク内のムレを抑え、呼吸を楽にします。金属部品未使用ですので焼却可能です。
15
第TM340号(DS2)
1箱(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,563
( 3,919 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクを付けたまま締めひもを調節できます。
・形状復元構造で折りたたみ可能です。
・排気弁付きで呼気によるマスク内のムレを抑え、呼吸を楽にします。
・金属部品未使用ですので焼却可能です。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク ハイラック355・655の型番1-1990-01のページです。 型番1-1990-01に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク ハイラック355・655のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク ハイラック355・655
防じんマスク ハイラック355型
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
使い捨て式防じんマスク"8205"
使い捨て式防じんマスク 8805
メーカーアズワン東京硝子器械スリーエムジャパンユニ・チャームスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,5634,6975,02010,7253,2642,353
通常出荷日在庫品1日目7日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
規格DS2DS2DS1N95DS2DS2
吸気抵抗(Pa)52以下(平均37)-----
粒子捕集効率95.0%以上-----
よく一緒に購入される商品

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト