ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

防塵マスク ハイラック350・650【10個入り】

防塵マスク ハイラック350・650 6-8386-11
通常単価(税別)
3,937
税込単価
4,331
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

折りたためる保型構造の防じんマスク【特長】・多くの人の顔の大きさや形に合いやすい形状を持つFFリップに...

詳細を確認

型番:

6-8386-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6-8386-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
粒子捕集効率
95.0%以上(98.35%)
メーカー商品名
防じんマスクハイラック350
規格2
N95
メーカー型番
ハイラック350
JANコード
4984596144316
特長
折りたたみが可能なうえ形状復元構造です。
脚注
1箱あたりの価格です。
仕様詳細
NIOSHN95合格。結露防止フィルター
吸・排気抵抗値(Pa)
50(平均値35)
使用限度時間(時間)
13
国家検定番号
第TM339号
内容量
1箱(10枚)
-
-

商品情報

防じんマスク ハイラック350・650の仕様

防塵マスク ハイラック350・650:関連画像

ハイラック350の外観

  • 品番:6-8386-11
  • 型番:ハイラック350
  • 使用限度時間:13時間
  • 粒子捕集効率(NaCl粒子):95.0%以上(98.35%)
  • 吸気・排気抵抗:50Pa以下(平均値35Pa)
  • 国家検定合格:第TM339号
  • NIOSHN95合格
  • 結露防止フィルター
  • 区分:DS2
防塵マスク ハイラック350・650:関連画像

ハイラック650の外観

  • 品番:6-8386-12
  • 型番:ハイラック650
  • 使用限度時間:20時間
  • 粒子捕集効率(NaCl粒子):95.0%以上(98.71%)
  • 吸気・排気抵抗:50Pa以下(平均値35Pa)
  • 国家検定合格:第TM341号
  • 結露防止フィルター
  • 区分:DS2

開発秘話

 

多くの人の顔の大きさや形に合いやすい形状を持つFFリップを開発。顔の動きに追随しやすい設計の為、顔に自然になじんでぴったりフィットを実現。

型番リスト

表示件数
型番
6-8386-11

粒子捕集効率

メーカー商品名

規格2

メーカー型番

JANコード

特長

仕様詳細

使用限度時間

(時間)

国家検定番号

内容量

最小発注数量
95.0%以上(98.35%)
防じんマスクハイラック350
N95
ハイラック350
4984596144316
折りたたみが可能なうえ形状復元構造です。
NIOSHN95合格。結露防止フィルター
13
第TM339号
1箱(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,937
( 4,331 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

折りたためる保型構造の防じんマスク
【特長】
・多くの人の顔の大きさや形に合いやすい形状を持つFFリップにより、高い密着性を実現しています。
・マスクを装着したまま、しめひもの調整が可能です。
・ハイラック650には、高性能バイプロミクロンフィルターを使用します。
・マスクを付けたまま締めひもを調節できます。
・形状復元構造で折りたたみ可能です。
・排気弁付きで呼気によるマスク内のムレを抑え、呼吸を楽にします。
・金属部品未使用ですので焼却可能です。
【用途】
・溶接作業、研磨作業、解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵マスク ハイラック350・650の型番6-8386-11のページです。 型番6-8386-11に関する仕様情報を記載しております。
防塵マスク ハイラック350・650のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用時間はどれくらいですか?
A
13時間、もしくは呼気によって形状が変形するまでです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵マスク ハイラック350・650
使い捨て防じんマスク
取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型
防じんマスク 9105J-DS2 折りたたみ式
取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型
取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型
メーカーアズワンアズワン興研スリーエムジャパン興研興研
通常価格3,9371,4801,9802,3991,9501,950
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目6日目8日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん取替式防じん取替式防じん
規格DS2DS2RL2DS2RL2RL2
脚注1箱あたりの価格です。-----
吸・排気抵抗値(Pa)50(平均値35)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスクカテゴリの売れ筋ランキング