17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク 排気弁付 吸気抵抗 平均25Pa~平均49Pa 9-023-04

使い捨て式防じんマスク 排気弁付 吸気抵抗 平均25Pa~平均49Pa【10個入り】

通常単価(税別)
4,620
税込単価
5,082
通常出荷日:1日目

排気弁付きの使い捨て式防じんマスク【特長】・8210J-DS2:4層構造フィルター・8805-DS2:...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

9-023-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

品番型番仕様入数
9-023-049913JV‐DS2有機臭防止・ 防じん用1箱(10枚入)

製品仕様

型 番9913JV-DS2
国家検定合格番号第TM562号
区 分DS2
粒子捕集効率
(平均実測値)
95.0%以上(99.5%)
吸気抵抗
(平均実測値)
70Pa(49Pa以下)
排気抵抗
(平均実測値)
70Pa(32Pa以下)
使用限度時間9時間
重 量19g

9-023-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
規格
DS2
仕様
有機臭防止・防じん用
吸気抵抗(Pa)
70以下(49)
使用限度時間(時間)
9
粒子捕集効率
95.0%以上(99.5%)
排気抵抗(Pa)
70以下(32)
メーカー商品名
防じんマスク9913JV-DS2 10枚
メーカー型番
9913JV‐DS2
JANコード
8806080019213
特長
のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出、活性炭フィルター付き
重量(g)
19
国家検定番号
第TM562号
内容量
1箱(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 規格

  • 仕様

  • 吸気抵抗(Pa)

  • 使用限度時間(時間)

  • 粒子捕集効率

  • 排気抵抗(Pa)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9-023-04

規格

仕様

吸気抵抗

(Pa)

使用限度時間

(時間)

粒子捕集効率

排気抵抗

(Pa)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

特長

重量

(g)

国家検定番号

内容量

最小発注数量
DS2
有機臭防止・防じん用
70以下(49)
9
95.0%以上(99.5%)
70以下(32)
防じんマスク9913JV-DS2 10枚
9913JV‐DS2
8806080019213
のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出、活性炭フィルター付き
19
第TM562号
1箱(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
1日目

詳細情報

基本情報

排気弁付きの使い捨て式防じんマスク
【特長】
・8210J-DS2:4層構造フィルター
・8805-DS2:のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出
・9913-DS1:活性炭付き5層構造フィルター
・9913JV-DS2:のれん型排気弁で吸気の熱や湿気を排出、活性炭フィルター付き
【用途】
・防じんが必要な作業時に便利

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク 排気弁付 吸気抵抗 平均25Pa~平均49Paの型番9-023-04のページです。 型番9-023-04に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク 排気弁付 吸気抵抗 平均25Pa~平均49Paのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
建物の清掃
3
満足度:3.0
建物の清掃業務に使用しました。 性能は特に問題なく、使いやすかったです。
0人が参考にしています。
粉塵対策
5
満足度:5.0
解体現場での粉塵対策に使用しています。 顔にフィットし隙間も気になるほどできず蒸れることもないので満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク 排気弁付 吸気抵抗 平均25Pa~平均49Pa
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク"8210J"
使い捨て式防じんマスク"9913JV"
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
メーカーアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントーヨーセフティー
通常価格4,6206,3285,0205,7923,974649 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜5日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん一般作業用一般作業用使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト