ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

H45 スパイラルツールホルダー

通常単価(税別)
68,048
税込単価
74,853
通常出荷日:1日目

内部給油穴付です。【刃径 D(φ)】:45【全長(L)(mm)】:130【シャンク径(d)(mm)】:...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SRH45-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRH45-6の仕様・寸法情報

刃径 D(φ)
45
全長 (L)(mm)
130
シャンク径 (d)(mm)
32
切削油穴有無
刃数
6
トルクスキー(T15)
SR-K40
チップサイズA(mm)
37
使用ねじ
SR-S45

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SRH45-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,048
( 74,853 )
1日目

詳細情報

基本情報

内部給油穴付です。
【刃径 D(φ)】:45
【全長(L)(mm)】:130
【シャンク径(d)(mm)】:32
【切削油穴】:有
【刃数】:6

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H45 スパイラルツールホルダーの型番SRH45-6のページです。 型番SRH45-6に関する仕様情報を記載しております。
H45 スパイラルツールホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H45 スパイラルツールホルダー
TACミル EMD4403RI-S32
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)
エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス
Dスレッドホルダー(16サイズ用)
メーカーカーメックスタンガロイ住友電工ハードメタルカーメックスダイジェットカーメックス
通常価格68,04868,77037,83941,05651,55849,696
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
刃径 D(φ)458032233231
全長 (L)(mm)130120170(168.4)-150-
シャンク径 (d)(mm)323232253225
切削油穴有無-----
刃数6--3-3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト