ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

UタイプDスレッドホルダー(16Uサイズ用)

通常単価(税別)
41,795
税込単価
45,975

ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃...

詳細情報を確認する
  • 刃径 D (φ)
    33.5
  • シャンク径 (d) (mm)
    32
  • 首下長(ℓ1) (mm)
    220
  • Y
    7.6
  • L2 (mm)
    155
  • 刃数
    4
  • チップサイズL
    16U
  • チップサイズI.C.
    3/8U

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SR0035R16U
解除
    数量:

    SR0035R16Uの仕様・寸法情報

    刃径 D(φ)
    33.5
    シャンク径 (d)(mm)
    32
    首下長(ℓ1)(mm)
    220
    Y
    7.6
    L2(mm)
    155
    刃数
    4
    チップサイズL
    16U
    チップサイズI.C.
    3/8U

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SR0035R16U
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,795
    ( 45,975 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃無し、標準及びUタイプのチップを使用できるため、広範囲の加工が可能です。チップの10ヶ所の切刃を使用でき、工具費用を軽減します。

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UタイプDスレッドホルダー(16Uサイズ用)の型番SR0035R16Uのページです。 型番SR0035R16Uに関する仕様情報を記載しております。
    UタイプDスレッドホルダー(16Uサイズ用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UタイプDスレッドホルダー(16Uサイズ用)
    UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)
    Dスレッドホルダー(16サイズ用)
    Dスレッドホルダー(11サイズ用)
    WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
    アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06
    メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス三菱マテリアルタンガロイ
    通常価格41,79538,12746,11942,33946,852 -100,010 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    刃径 D(φ)33.5233123.55050
    シャンク径 (d)(mm)322525204232
    首下長(ℓ1)(mm)2201502251905040
    Y7.651.81--
    L2(mm)15588----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました