ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)

通常単価(税別)
41,056
税込単価
45,162
通常出荷日:1日目

ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃無し、標準及びUタイプの...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SR0023M11U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR0023M11Uの仕様・寸法情報

刃径 D(φ)
23
シャンク径 (d)(mm)
25
首下長(ℓ1)(mm)
150
Y
5
L2(mm)
88
刃数
3
チップサイズL
11U
チップサイズI.C.
1/4U

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SR0023M11U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,056
( 45,162 )
1日目

詳細情報

基本情報

ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃無し、標準及びUタイプのチップを使用できるため、広範囲の加工が可能です。チップの9ヶ所の切刃を使用でき、工具費用を軽減します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)の型番SR0023M11Uのページです。 型番SR0023M11Uに関する仕様情報を記載しております。
UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)
UタイプDスレッドホルダー(16Uサイズ用)
Dスレッドホルダー(11サイズ用)
Dスレッドホルダー(16サイズ用)
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス三菱マテリアルタンガロイ
通常価格41,05646,00446,55249,69646,852 -100,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
刃径 D(φ)2333.523.5315050
シャンク径 (d)(mm)253220254232
首下長(ℓ1)(mm)1502201902255040
Y57.611.8--
L2(mm)88155----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト