ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Dスレッドホルダー(16サイズ用)

通常単価(税別)
49,696
税込単価
54,666
通常出荷日:1日目

ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃無し、標準及びUタイプの...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SR0031R16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR0031R16の仕様・寸法情報

刃径 D(φ)
31
シャンク径 (d)(mm)
25
首下長(ℓ1)(mm)
225
Y
1.8
刃数
3
チップサイズL
16
チップサイズI.C.
3/8
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SR0031R16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,696
( 54,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。仕上げ刃無し、標準及びUタイプのチップを使用できるため、広範囲の加工が可能です。チップの6ヶ所の切刃を使用でき、工具費用を軽減します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dスレッドホルダー(16サイズ用)の型番SR0031R16のページです。 型番SR0031R16に関する仕様情報を記載しております。
Dスレッドホルダー(16サイズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dスレッドホルダー(16サイズ用)
Dスレッドホルダー(11サイズ用)
UタイプDスレッドホルダー(16Uサイズ用)
UタイプDスレッドホルダー(11Uサイズ用)
WJX14 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス三菱マテリアルタンガロイ
通常価格49,69646,55246,00441,05646,852 -100,010 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
刃径 D(φ)3123.533.5235050
シャンク径 (d)(mm)252032254232
首下長(ℓ1)(mm)2251902201505040
Y1.817.65--
刃数3343--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト