17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

仕上げ用スパイラルチップ

通常単価(税別)
9,2339,258
税込単価
10,15610,184
通常出荷日:1日目

高送りでも滑らかな切れ味で加工時間を短縮。小さなマシニングセンターでの小物ワークの加工から、高出力機で...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

半径 R

(mm)

適用ツールホルダー

最小発注数量
0.2
SRH23-2
1個
0.5
SRH23-2
1個
1.0
SRH23-2
1個
0.2
SRH32-5/SRH32-5M
1個
0.5
SRH32-5/SRH32-5M
1個
1.0
SRH32-5/SRH32-5M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,258
( 10,184 )
1日目
9,258
( 10,184 )
1日目
9,258
( 10,184 )
1日目
9,233
( 10,156 )
1日目
9,233
( 10,156 )
1日目
9,233
( 10,156 )
1日目

詳細情報

基本情報

高送りでも滑らかな切れ味で加工時間を短縮。小さなマシニングセンターでの小物ワークの加工から、高出力機での重切削まで広範囲の用途に適しています。比較的小さな径のカッターに2枚から9枚のスパイラルチップを装填できます。ユニークなクランピング方法のため高精度です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕上げ用スパイラルチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上げ用スパイラルチップ
バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ
G 55° 仕上げ刃付チップ
ISOメートルねじ仕上げ刃60°
UNユニファイねじ仕上げ刃60°
Trapez-DIN103 台形ねじ 仕上げ刃付30°
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格9,233-6,822 -5,953 -5,953 -5,967 -5,953 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
ブレーカー用途仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト