17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ピッチ

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Trapez-DIN103 台形ねじ 仕上げ刃付30°

通常単価(税別)
5,9538,460
税込単価
6,5489,306
通常出荷日:1日目

【特長】高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。安定した高精度のクランプ方式により、繰り返し制度が...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

寸法 D

(mm)

適用ホルダー

チップタイプ

最小ねじ切り径

(mm)

最小発注数量
2.0
10.0
H1, 2, 12
C10
φ≧16
1個
3.0
17.8
H6, 7, 8, 9, 15
C18
φ≧24
1個
4
17.8
H15
C18
φ≧26
1個
5
17.8
H15
C18
φ≧28
1個
6
25.0
H10, 11, 16, 17
C25
φ≧36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,953
( 6,548 )
1日目
7,493
( 8,242 )
1日目
7,493
( 8,242 )
1日目
7,493
( 8,242 )
1日目
8,460
( 9,306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。
安定した高精度のクランプ方式により、繰り返し制度が向上しました。
右ねじ、左ねじともに、同じチップで加工できます。
内径ねじ切り用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Trapez-DIN103 台形ねじ 仕上げ刃付30°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Trapez-DIN103 台形ねじ 仕上げ刃付30°
ISOメートルねじ仕上げ刃60°
UNユニファイねじ仕上げ刃60°
G 55° 仕上げ刃付チップ
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格5,953-5,953 -5,967 -5,953 -4,847 -4,876 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)
利用可能コーナー数333333
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
ブレーカー用途仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ--
ねじ種類台形30°ISOメートル60°ユニファイ60°-汎用60°汎用55°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング