17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°

通常単価(税別)
4,8476,538
税込単価
5,3327,192
通常出荷日:1日目

【特長】・高い精度と優れた加工性を持ち合わせた研磨チップを、豊富に備えています。・高い加工条件で、美し...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

山数

寸法 D

(mm)

適用ホルダー

チップタイプ

最小加工ねじ径ピッチ小の加工径

(mm)

最小加工ねじ径ピッチ大の加工径

(mm)

最小発注数量
0.4-0.8/0.5-0.8
64-32/56-28
10.0
H1、2、12、13
C10
φ≧11
φ≧12
1個
0.8-1.75/1.0-2.0
32-15/28-13
10.0
H1、2、12
C10
φ≧12
φ≧14
1個
0.8-1.75/1.0-2.0
32-15/28-13
12.4
H3、4、5、14
C12
φ≧14
φ≧16
1個
0.4-0.8/0.5-0.8
64-32/56-28
17.8
H6、7、8、9、15
C18
φ≧19
φ≧19
1個
1.75-2.5/2.0-3.0
15-10/13-8
17.8
H6、7、8、9、15
C18
φ≧21
φ≧23
1個
0.8-1.5/1.0-1.75
32-16/28-14
17.8
H6、7、8、9、15
C18
φ≧20
φ≧21
1個
1.0-2.0/1.5-2.5
28-13/16-10
25.0
H10、11、16、17
C25
φ≧28
φ≧30
1個
2.5-4.5/3.0-5.0
10-6/8- 5
25.0
H10、11、16、17
C25
φ≧30
φ≧34
1個
4.5-5.0/5.0-6.0
5-4/6-5
25.0
H10、11、16、17
C25
φ≧34
φ≧35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,250
( 5,775 )
1日目
4,847
( 5,332 )
1日目
4,914
( 5,405 )
1日目
6,204
( 6,824 )
1日目
5,649
( 6,214 )
1日目
5,649
( 6,214 )
1日目
6,538
( 7,192 )
1日目
6,538
( 7,192 )
1日目
6,538
( 7,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い精度と優れた加工性を持ち合わせた研磨チップを、豊富に備えています。
・高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。
・安定した高精度のクランプ方式により、繰り返し精度が向上しました。
・右ねじ、左ねじともに、同じチップで加工できます。
・ツールホルダーには油穴及びウェルドン部があらかじめ付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
NCフライス盤でのねじ切り
5
満足度:5.0
価格的にも満足ですしプログラム作成ソフトもネットにあり分かりやすく使いやすいです。全く問題無しです。しいて言えばネット環...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°
Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11サイズ)
Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16サイズ)
ISOメートルねじ仕上げ刃60°
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格4,847-4,876 -3,6393,5665,953 -3,566
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)
利用可能コーナー数333333
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
ねじ種類汎用60°汎用55°汎用60°汎用60°ISOメートル60°汎用60°
外径/内径兼用兼用兼用兼用内径兼用
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング