ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)

通常単価(税別)
3,566
税込単価
3,923
通常出荷日:1日目

【特長】ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。シングルポイントツールで...

詳細を確認

型番:

11U60D
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11U60Dの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
T(正三角形)
被削材
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
利用可能コーナー数
3
用途
ねじ切り
ねじ種類
汎用60°
ピッチ
2.0-3.0/2.5-4.0
山数
12-8/10-6
外径/内径
兼用
詳細タイプ
仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)
カーメックス材種
BMA

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
11U60D
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,566
( 3,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。
シングルポイントツールであるため、切削抵抗は低くなります。
内径用、外径用とも同じホルダーとチップで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)の型番11U60Dのページです。 型番11U60Dに関する仕様情報を記載しております。
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16Uサイズ)
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し55°(11Uサイズ)
UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16Uサイズ)
Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11サイズ)
Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16サイズ)
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格3,5663,6393,5663,6393,6393,566
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)
被削材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
利用可能コーナー数333333
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
ねじ種類汎用60°汎用60°汎用55°汎用55°汎用60°汎用60°

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト