ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 山数

    ~mm
  • 寸法 T(mm)

    ~mm
  • チップサイズA(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT

通常単価(税別)
5,941
税込単価
6,535
通常出荷日:1日目

外径、内径ねじとも共通のインサート。円錐形のパイプねじ用インサートは片刃です。

型番:

14-18NPT
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14-18NPTの仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
その他
用途
ねじ切り
山数
18
外径/内径
兼用
寸法 T(mm)
3.1
チップサイズA(mm)
14
寸法 H(mm)
7.5
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
14-18NPT

山数

寸法 T

(mm)

チップサイズA

(mm)

寸法 H

(mm)

最小発注数量
18
3.1
14
7.5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941
( 6,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径、内径ねじとも共通のインサート。円錐形のパイプねじ用インサートは片刃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTの型番14-18NPTのページです。 型番14-18NPTに関する仕様情報を記載しております。
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)BSPT
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430
NPT スパイラルチップ
NPTF スパイラルチップ
スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップ
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格5,9415,941 -7,095 -10,354 -10,142 -10,354 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他その他その他その他
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
外径/内径兼用兼用兼用兼用兼用兼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト