17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 山数

    ~mm
  • 寸法 T(mm)

    ~mm
  • チップサイズA(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)BSPT

通常単価(税別)
5,9418,822
税込単価
6,5359,704
通常出荷日:1日目

外径、内径ねじとも共通のインサート。円錐形のパイプねじ用インサートは片刃です。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

山数

寸法 T

(mm)

チップサイズA

(mm)

寸法 H

(mm)

最小発注数量
19
2.9
12
6.3
5個
14
3.1
14
7.5
5個
19
3.1
14
7.5
5個
11
4.7
21
12
5個
14
4.7
21
12
5個
11
5.5
30
16
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941
( 6,535 )
1日目
5,941
( 6,535 )
1日目
5,941
( 6,535 )
1日目
7,925
( 8,718 )
1日目
7,925
( 8,718 )
1日目
8,822
( 9,704 )
1日目

詳細情報

基本情報

外径、内径ねじとも共通のインサート。円錐形のパイプねじ用インサートは片刃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)BSPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)BSPT
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430
スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップ
NPTF スパイラルチップ
NPT スパイラルチップ
G 55° 仕上げ刃付チップ
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格5,941-7,095 -10,354 -10,142 -10,354 -5,953 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他その他その他その他T(正三角形)
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
外径/内径兼用兼用兼用兼用兼用兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト