17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 山数

    ~mm
  • 外径/内径

  • 寸法 T(mm)

    ~mm
  • チップサイズA(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)

通常単価(税別)
5,4067,213
税込単価
5,9477,934
通常出荷日:1日目

【特長】同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじどちらとも加工できます。また、ひとつのホルダーとチップで...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

山数

外径/内径

寸法 T

(mm)

チップサイズA

(mm)

寸法 H

(mm)

最小発注数量
16
内径
2.9
12
6.3
5個
28
外径
3.1
14
7.5
5個
12
内径
3.1
14
7.5
5個
16
内径
3.1
14
7.5
5個
8
内径
4.7
21
12
5個
18
内径
4.7
21
12
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,406
( 5,947 )
1日目
5,406
( 5,947 )
1日目
5,406
( 5,947 )
1日目
5,406
( 5,947 )
1日目
7,213
( 7,934 )
1日目
7,213
( 7,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじどちらとも加工できます。
また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。
カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより剛性のあるクランピング方式です。
特殊多層コーティング(MT7)のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。
速い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップ採用により、大幅に加工時間が短縮できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)
UNユニファイねじ仕上げ刃60°
ISOメートルねじ仕上げ刃60°
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°
Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11サイズ)
Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16サイズ)
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格5,406-5,967 -5,953 -4,847 -3,6393,566
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)T(正三角形)
用途ねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切りねじ切り
ねじ種類ユニファイ60°ユニファイ60°ISOメートル60°汎用60°汎用60°汎用60°

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト