アメリカン バットレス

型番

120 の型番候補があります候補を表示

型番
11EL16ABUTBMA
11EL16ABUTMXC
11EL16ABUTP25C
11EL20ABUTBMA
11EL20ABUTMXC
11EL20ABUTP25C
11ER16ABUTBMA
11ER16ABUTMXC
11ER16ABUTP25C
11ER20ABUTBMA
11ER20ABUTMXC
11ER20ABUTP25C
11IL16ABUTBMA
11IL16ABUTMXC
11IL16ABUTP25C
11IL20ABUTBMA
11IL20ABUTMXC
11IL20ABUTP25C
11IR16ABUTBMA
11IR16ABUTMXC
11IR16ABUTP25C
11IR20ABUTBMA
11IR20ABUTMXC
11IR20ABUTP25C
16EL10ABUTBMA
16EL10ABUTMXC
16EL10ABUTP25C
16EL12ABUTBMA
16EL12ABUTMXC
16EL12ABUTP25C
16EL16ABUTBMA
16EL16ABUTMXC
16EL16ABUTP25C
16EL20ABUTBMA
16EL20ABUTMXC
16EL20ABUTP25C
16ER10ABUTBMA
16ER10ABUTMXC
16ER10ABUTP25C
16ER12ABUTBMA
16ER12ABUTMXC
16ER12ABUTP25C
16ER16ABUTBMA
16ER16ABUTMXC
16ER16ABUTP25C
16ER20ABUTBMA
16ER20ABUTMXC
16ER20ABUTP25C
16IL10ABUTBMA
16IL10ABUTMXC
16IL10ABUTP25C
16IL12ABUTBMA
16IL12ABUTMXC
16IL12ABUTP25C
16IL16ABUTBMA
16IL16ABUTMXC
16IL16ABUTP25C
16IL20ABUTBMA
16IL20ABUTMXC
16IL20ABUTP25C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 勝手 外径/内径(ねじ切り用) 山数(ねじ切り用) I.C.インチ カーメックス材種 L
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4BMA111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径161/4MXC111.01.5

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径161/4P25C111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径201/4BMA111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径201/4MXC111.01.3

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径201/4P25C111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径161/4BMA111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径161/4MXC111.01.5

1,520円

10個

お見積り

右勝手外径161/4P25C111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径201/4BMA111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径201/4MXC111.01.3

1,520円

10個

お見積り

右勝手外径201/4P25C111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径161/4BMA111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径161/4MXC111.01.5

1,520円

10個

お見積り

左勝手内径161/4P25C111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径201/4BMA111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径201/4MXC111.01.3

1,520円

10個

お見積り

左勝手内径201/4P25C111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径161/4BMA111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径161/4MXC111.01.5

1,520円

10個

お見積り

右勝手内径161/4P25C111.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径201/4BMA111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手内径201/4MXC111.01.3

1,520円

10個

お見積り

右勝手内径201/4P25C111.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8BMA161.52.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径103/8MXC161.52.3

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径103/8P25C161.52.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径123/8BMA161.42.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径123/8MXC161.42.0

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径123/8P25C161.42.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径163/8BMA161.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径163/8MXC161.01.5

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径163/8P25C161.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径203/8BMA161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手外径203/8MXC161.01.3

1,520円

10個

お見積り

左勝手外径203/8P25C161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8BMA161.52.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径103/8MXC161.52.3

1,520円

10個

お見積り

右勝手外径103/8P25C161.52.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径123/8BMA161.42.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径123/8MXC161.42.0

1,520円

10個

お見積り

右勝手外径123/8P25C161.42.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径163/8BMA161.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径163/8MXC161.01.5

1,520円

10個

お見積り

右勝手外径163/8P25C161.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径203/8BMA161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材右勝手外径203/8MXC161.01.3

1,520円

10個

お見積り

右勝手外径203/8P25C161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径103/8BMA161.52.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径103/8MXC161.52.3

1,520円

10個

お見積り

左勝手内径103/8P25C161.52.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径123/8BMA161.42.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径123/8MXC161.42.0

1,520円

10個

お見積り

左勝手内径123/8P25C161.42.0

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径163/8BMA161.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径163/8MXC161.01.5

1,520円

10個

お見積り

左勝手内径163/8P25C161.01.5

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径203/8BMA161.01.3

1,520円

10個

お見積り

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材左勝手内径203/8MXC161.01.3

1,520円

10個

お見積り

左勝手内径203/8P25C161.01.3

Loading...

 

基本情報

形状 T(三角形) 用途 ねじ切り 利用可能コーナー数 3

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)