17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

KMC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMCの仕様・寸法情報

座繰り用途
裏座繰り用
座繰り径・大径
2.5~6
シャンク仕様
ストレートシャンク
刃材質
超硬
セット内容
MC0303C12A90/MC03025C6A90/MC0404C10A90/MC04035C9A90/MC05045C11A90/MC0606C24A90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,643
( 46,907 )
3日目

詳細情報

基本情報

【セット内容】
MC0303C12A90/MC03025C6A90/MC0404C10A90/MC04035C9A90/MC05045C11A90/MC0606C24A90

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチャンファーキットの型番KMCのページです。 型番KMCに関する仕様情報を記載しております。
ミニチャンファーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチャンファーキット
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS
BZH ガイドホルダー
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
BZC 裏ザグりカッター
裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー
メーカーカーメックスHERMAN BILTZ栄工舎カーメックス栄工舎カーメックス
通常価格42,64395,8266,652 -8,133 -6,514 -8,133 -
通常出荷日3日目7日目2日目〜3日目2日目〜3日目〜
座繰り用途裏座繰り用-裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用
座繰り径・大径2.5~6-----
シャンク仕様ストレートシャンク-ストレートシャンクストレートシャンク-ストレートシャンク
刃材質超硬--超硬-超硬
セット内容MC0303C12A90/MC03025C6A90/MC0404C10A90/MC04035C9A90/MC05045C11A90/MC0606C24A90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました