ツール用品技術窓口
2倍から15倍までの8種類の倍率を、1つの製品で使用できる交換レンズ。【特長】・倍率ラインナップ:2倍...
詳細を確認2倍から15倍までの8種類の倍率を、1つの製品で使用できる交換レンズ。
【特長】
・倍率ラインナップ:2倍、3倍、4倍、6倍、8倍、10倍、12倍、15倍。
・接眼レンズ径は倍率によりφ130~90(接眼レンズ径130~90mm)まで。
・レンズ径は違っても取り付け用ゴム枠の外径は共通化されており、交換が可能。
【用途】
・対応機種:SKKL、ENVL、オーライト-F、LSK(2倍~6倍)、LSKs(2倍~6倍)。
外観

ラウンドシリーズ 2倍

ラウンドシリーズ 2倍のレンズ

ワイド2倍

ワイド 3倍

ワイド 4倍
仕様
| シリーズ | ラウンドシリーズ | ラウンドワイドシリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 2倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 |
| レンズ寸法/接眼径(mm) | φ130 | φ150 | φ150 | φ150 |
| アイポイント/目とレンズの間隔(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 作動距離/レンズと対象物の間隔(mm) | 160 | 150 | 120 | 100 |
| 視野(mm) | φ170 | φ200 | φ180 | φ160 |
| レンズ方式 | ラウンドシリーズ交換レンズシステム | ワイド交換レンズシステム | ワイド交換レンズシステム | ワイド交換レンズシステム |
| AR(反射防止)コートレンズ ラインナップ | 有り | 有り | 有り | 有り |
| レンズ材質 | 光学ガラス | 光学ガラス | 光学ガラス | 光学ガラス |
| レンズ構成 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 2枚 |
| 重量(g) | 400 | 700 | 750 | 1,150 |
| 対応機種 | SKKL、ENVL、LSKs、LSK、オーライト-Fシリーズ | LSKsワイド、LSKワイド、LEKsワイド、LEKワイドシリーズ | ||
※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。
<ラウンドシリーズ>
面積倍率・線倍率
| 面積倍率 | 線倍率 |
|---|---|
| 2x | 1.4x |
| 3x | 1.7x |
| 4x | 2x |
| 6x | 2.4x |
| 8x | 2.8x |
| 10x | 3.1x |
| 12x | 3.4x |
| 15x | 3.8x |
詳細
| レンズ名称 (面積倍率) | (1)アイポイント (mm) | (2)レンズ径 (mm) | (3)作動距離 (mm) | (4)視野 (mm) | (5)レンズ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x | 150 | φ130 | 160 | φ170 | 400 |
| 3x | 150 | φ130 | 130 | φ140 | 500 |
| 4x | 150 | φ130 | 110 | φ120 | 700 |
| 6x | 100 | φ105 | 82 | φ70 | 570 |
| 8x | 105 | φ90 | 54 | φ40 | 1,300 |
| 10x | 80 | φ90 | 43 | φ40 | 1,350 |
| 12x | 80 | φ90 | 30 | φ40 | 1,670 |
| 15x | 65 | φ90 | 30 | φ30 | 1,560 |
固定式倍率の製品が一般的な中で、複数の倍率のレンズ交換に対応した照明拡大鏡は、オーツカ光学製品が国内初です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ
4.3通常価格(税別):36,757円~

池田レンズ工業
LEDライト付ポケットルーペ
3.4通常価格(税別):8,787円

京葉光器
スケールルーペ/ガラススケール
0通常価格(税別):1,773円~

ANMO
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ
0通常価格(税別):66,900円~

シンワ測定
リーディング用ルーペ
5通常価格(税別):701円~

ホーザン
L-851 フルHDカメラ
5通常価格(税別):70,104円

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

ホーザン
LEDライト L-711(リング照明)
4通常価格(税別):23,600円