17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイアル瓶 容量 3ml~100ml【50~100個入り】

通常単価(税別)
6,90017,348
税込単価
7,59019,083
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ゴム栓アルミキャップ付きです。・材質:本体/硼珪酸ガラス

  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 目盛
  • 材質
    本体:硼珪酸ガラス
  • 脚注
    1箱あたりの価格です。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • 口内径(mm)

  • 胴径X全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

型番

口内径

(mm)

胴径X全長

(mm)

その他仕様

内容量

最小発注数量
3
バイアル瓶 NO.-1 白 100入
No.1
9.1
φ18X33
アルミキャップ径:φ15.2mm
1箱(100本)
1パック

100個入り

5
バイアル瓶 NO.-2 白 100入
No.2
12.5
φ23X35
アルミキャップ径:φ20mm
1箱(100本)
1パック

100個入り

10
バイアル瓶 NO.-3 白 100入
No.3
12.5
φ24.3X46.5
アルミキャップ径:φ20mm
1箱(100本)
1パック

100個入り

15
バイアル瓶 NO.-4 白 50入
No.4
12.5
φ27X53
アルミキャップ径:φ20mm
1箱(50本)
1パック

50個入り

20
バイアル瓶 NO.-5 白 50入
No.5
12.5
φ30X60
アルミキャップ径:φ20mm
1箱(50本)
1パック

50個入り

30
バイアル瓶 NO.-6 白 50入
No.6
12.5
φ33X63
アルミキャップ径:φ20mm
1箱(50本)
1パック

50個入り

50
バイアル瓶 NO.-7 白 50入
No.7
12.5
φ40.5X78.5
アルミキャップ径:φ20mm
1箱(50本)
1パック

50個入り

100
バイアル瓶 NO.-8 白 50入
No.8
12.5
φ40.5X128
アルミキャップ径:φ20mm
1箱(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
1日目
10,000
( 11,000 )
1日目
11,200
( 12,320 )
1日目
6,900
( 7,590 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,600
( 9,460 )
1日目
13,458
( 14,804 )
1日目
17,348
( 19,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ゴム栓アルミキャップ付きです。
・材質:本体/硼珪酸ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイアル瓶 容量 3ml~100mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイアル瓶 容量 3ml~100ml
当りブロック No.4~No.8
耐圧ボトル(ACE GLASS)
ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml
広口バイアル瓶 本体
マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶
メーカーアズワン和気産業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,900-365 -33,413 -42,247 -15,905 -87,723
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜9日目〜1日目
商品タイプバイアル瓶-試薬瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶
目盛-なし
材質本体:硼珪酸ガラス-本体:硼珪酸ガラス(エポキシコーテングフィルム)、Oリング:PTFE配合フッ素ゴム(FETFE)高品質ボロシリケイトガラス本体:硼珪酸ガラス本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
脚注1箱あたりの価格です。-反応容器としては使用できません。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト