17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FSメディアバイアル Tシリーズ【25~40個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,02321,636
税込単価
18,72523,800

【仕様】・耐薬品性に優れています。・材質:本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    バイアル瓶
  • 目盛
  • 材質
    本体:硼珪酸ガラス、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:4FSi
  • 特長
    耐薬品性に優れています。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 容量(mL)

    • メーカー商品名

    • 型番

    • 口内径X胴径X全高(mm)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (mL)

    メーカー商品名

    型番

    口内径X胴径X全高

    (mm)

    内容量

    最小発注数量
    50
    FSメディアバイアルT-50
    T-50
    φ25.0Xφ40X75
    1箱(40本)
    1パック

    40個入り

    100
    FSメディアバイアルT-100
    T-100
    φ30.5Xφ47X85
    1箱(30本)
    1パック

    30個入り

    120
    FSメディアバイアルT-150
    T-150
    φ30.5Xφ55X85
    1箱(25本)
    1パック

    25個入り

    200
    FSメディアバイアルT-200
    T-200
    φ30.5Xφ55X130
    1箱(25本)
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,023
    ( 18,725 )
    1日目
    18,875
    ( 20,763 )
    1日目
    17,817
    ( 19,599 )
    1日目
    21,636
    ( 23,800 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・耐薬品性に優れています。
    ・材質:本体/硼珪酸ガラス、フタ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/4FSi

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    FSメディアバイアル Tシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FSメディアバイアル Tシリーズ
    FSメディアバイアル
    耐圧ボトル(ACE GLASS)
    ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml
    ろ過鐘 64170シリーズ
    ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)
    メーカーアズワンマルエムアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格17,023-17,353 -33,413 -42,247 -60,019 -11,709 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
    商品タイプバイアル瓶バイアル瓶試薬瓶バイアル瓶その他ガラス製容器オプション品
    目盛--
    材質本体:硼珪酸ガラス、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:4FSi-本体:硼珪酸ガラス(エポキシコーテングフィルム)、Oリング:PTFE配合フッ素ゴム(FETFE)高品質ボロシリケイトガラス硼珪酸ガラスポリプロピレン(PP)
    特長耐薬品性に優れています。-耐圧性に優れたガラスボトルです。シール性に優れ、揮発性の強い低沸点試料の保存に適しています。肉厚ガラスに透明フィルムコーティングを施し、破損時のガラスの飛散や液体の流出を防ぎます。外気に触れる事なく、シリンジでサンプルの出し入れができます。-上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト