17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイティバイアル(硼珪酸ガラス製)【50~200個入り】

通常単価(税別)
12,90026,610
税込単価
14,19029,271
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。商品タイプ:ねじ口瓶

  • 商品入数(内容量)が異なりますのでご注意ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

型番

口内径X胴径X全長X肉厚

(mm)

内容量

最小発注数量
1.5
マイティーバイアルNO.02 茶
No.02
φ4.5Xφ11.7X32X0.9
1箱(200本)
1パック

200個入り

4
マイティーバイアルNO.01 茶
No.01
φ7.2Xφ15X45X1.1
1箱(100本)
1パック

100個入り

5
マイティーバイアルNO.1 茶
No.1
φ7.2Xφ16.5X45X1.2
1箱(100本)
1パック

100個入り

6
マイティーバイアルNO.2 茶
No.2
φ10Xφ18X45X1.2
1箱(100本)
1パック

100個入り

10
マイティーバイアルNO.3 茶
No.3
φ10Xφ21X50X1.2
1箱(100本)
1パック

100個入り

13
マイティーバイアルNO.4 茶
No.4
φ15Xφ24X50X1.2
1箱(50本)
1パック

50個入り

19
マイティーバイアルNO.5 茶
No.5
φ15Xφ27X55X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

28
マイティーバイアルNO.6 茶
No.6
φ15Xφ30X65X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

50
マイティーバイアルNO.7 茶
No.7
φ20.3Xφ35X78X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

110
マイティーバイアルNO.8 茶
No.8
φ20.3Xφ40X120X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

1
マイティーバイアル No.03 200入
No.03
透明
φ4.5Xφ10X32X1.0
1箱(200本)
1パック

200個入り

1.5
マイティーバイアル No.02 200入
No.02
透明
φ4.5Xφ11.7X32X0.9
1箱(200本)
1パック

200個入り

4
マイティーバイアル No.01 100入
No.01
透明
φ7.2Xφ15X45X1.1
1箱(100本)
1パック

100個入り

5
マイティーバイアル No.1 100入
No.1
透明
φ7.2Xφ16.5X45X1.2
1箱(100本)
1パック

100個入り

6
マイティーバイアル No.2 100入
No.2
透明
φ10Xφ18X45X1.2
1箱(100本)
1パック

100個入り

10
マイティーバイアル No.3 100入
No.3
透明
φ10Xφ18X45X1.2
1箱(100本)
1パック

100個入り

13
マイティーバイアル No.4 50入
No.4
透明
φ15Xφ24X50X1.2
1箱(50本)
1パック

50個入り

19
マイティーバイアル No.5 50入
No.5
透明
φ15Xφ27X55X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

28
マイティーバイアル No.6 50入
No.6
透明
φ15Xφ30X65X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

50
マイティーバイアル No.7 50入
No.7
透明
φ20.3Xφ35X78X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

110
マイティーバイアル No.8 50入
No.8
透明
φ20.3Xφ40X120X1.3
1箱(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,340
( 25,674 )
1日目
17,831
( 19,614 )
1日目
18,633
( 20,496 )
1日目
21,844
( 24,028 )
1日目
20,308
( 22,339 )
1日目
13,300
( 14,630 )
1日目
14,401
( 15,841 )
1日目
15,301
( 16,831 )
1日目
19,602
( 21,562 )
1日目
23,757
( 26,133 )
1日目
23,135
( 25,449 )
1日目
26,610
( 29,271 )
1日目
17,567
( 19,324 )
1日目
18,098
( 19,908 )
1日目
19,444
( 21,388 )
1日目
20,172
( 22,189 )
1日目
12,900
( 14,190 )
1日目
14,000
( 15,400 )
1日目
15,101
( 16,611 )
1日目
20,700
( 22,770 )
1日目
26,312
( 28,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。商品タイプ:ねじ口瓶

ご注意

  • 商品入数(内容量)が異なりますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイティバイアル(硼珪酸ガラス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自作液体サンプル入れ
5
満足度:5.0
自作する液体サンプル入れとして使っています.そこが平らなので,立てて撮影するときにも便利です.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティバイアル(硼珪酸ガラス製)
横押型クランプ No.02
下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03
当りブロック No.4~No.8
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)
FSメディアバイアル Tシリーズ
メーカーアズワンカクタカクタ和気産業アズワンアズワン
通常価格12,900-2,1041,576365 -11,709 -18,726 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプバイアル瓶---オプション品バイアル瓶
特長耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。---上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。耐薬品性に優れています。
その他仕様材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ/メラミン樹脂(オートクレーブ可)、パッキン/シリコン・両面PTFE張り---オートクレーブ不可-
よく一緒に購入される商品

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング