17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

通常単価(税別)
9,20059,800
税込単価
10,12065,780
通常出荷日:1日目

【特長】・化学的に安定で優れた耐食性を示します。・熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

メーカー商品名

JANコード

口内径X胴径X高さ

(mm)

胴径X高さ

(mm)

NS

(mm)

内容量

最小発注数量
100
試薬瓶広口(栓つき) 211852403
4032051005211
Φ30×136×260
Φ52×97
29/22
1本
1個
250
試薬瓶広口(栓つき) 211853605
4032051005235
φ30X136X260
Φ70×132
34/35
1本
1個
500
試薬瓶広口(栓つき) 211854404
4032051005259
φ30X136X260
Φ86×163
45/40
1本
1個
1000
試薬瓶広口(栓つき) 211855409
4032051005273
φ30X136X260
Φ107×201
60/46
1本
1個
2000
試薬瓶広口(栓つき) 211856302
4032051005297
φ30X136X260
Φ133×247
60/46
1本
1個
5000
試薬瓶広口(栓つき) 211857307
4032051005310
φ30X136X260
Φ182×358
85/55
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
1日目
9,800
( 10,780 )
1日目
10,100
( 11,110 )
1日目
19,600
( 21,560 )
1日目
19,180
( 21,098 )
1日目
59,800
( 65,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学的に安定で優れた耐食性を示します。
・熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
各種薬品の保管など
5
満足度:5.0
ホウケイ酸ガラスの瓶です。いわゆる耐熱ガラスです。栓もガラスです。昨今のスクリュータイプのほうが密閉性は高いですが、樹脂...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)
水槽(硼珪酸ガラス)
ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml
耐圧ボトル(ACE GLASS)
ねじ口瓶丸型(茶褐色)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,200-11,709 -5,800 -42,247 -33,413 -2,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ試薬瓶オプション品その他ガラス製容器バイアル瓶試薬瓶ねじ口瓶
材質DURAN(R)(ホウケイ酸ガラス3.3)ポリプロピレン(PP)硼珪酸ガラス3.3高品質ボロシリケイトガラス本体:硼珪酸ガラス(エポキシコーテングフィルム)、Oリング:PTFE配合フッ素ゴム(FETFE)本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP(ポリプロピレン)
特長化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。-外気に触れる事なく、シリンジでサンプルの出し入れができます。耐圧性に優れたガラスボトルです。シール性に優れ、揮発性の強い低沸点試料の保存に適しています。肉厚ガラスに透明フィルムコーティングを施し、破損時のガラスの飛散や液体の流出を防ぎます。-
熱膨張係数33×10-7/℃(20~300℃)-33×10^-7/℃(20~300℃)---
内容量1本1個1個1箱(12本)1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト