ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

茶褐色ガラスボトル

茶褐色ガラスボトル 1-8232-05
通常単価(税別)
9,186
税込単価
10,105
通常出荷日:1日目

外部全面に樹脂コーティングを施していますので、破損してもガラスが飛び散る事はありません。

型番:

1-8232-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8232-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
2500
ネジ口規格
GL-45
メーカー商品名
茶褐色ガラスボトル 1671510
型番
1671510
形状
円形
材質
ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-8232-05

容量

(mL)

ネジ口規格

メーカー商品名

型番

形状

内容量

最小発注数量
2500
GL-45
茶褐色ガラスボトル 1671510
1671510
円形
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,186
( 10,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

外部全面に樹脂コーティングを施していますので、破損してもガラスが飛び散る事はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

茶褐色ガラスボトルの型番1-8232-05のページです。 型番1-8232-05に関する仕様情報を記載しております。
茶褐色ガラスボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
茶褐色ガラスボトル
メディウム瓶(PYREX(R)オレンジキャップ付き)
メディウム瓶広口 1397型 容量(ml)500~2000
スクリューカップ No.30,35,40,53(アズワン)
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ
ねじ口ローソク瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,1861,208 -9,07816,209 -2,070 -25,063 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶スクリュー管瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)本体:PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング:PP(ポリプロピレン)本体:PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ:PP(ポリプロピレン)硼珪酸ガラス本体:硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング:PP(ポリプロピレン)硼珪酸ガラス
内容量1本1本1本--100本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト