17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ深型バット (D型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ深型バット (D型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-1712-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・通常のアルミニウムより3倍以上強度に優れています。
・熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
・金属臭がなく、臭い移りを起こしません。
・フタはトレー・下敷きとしても使用できます。

ご注意

  • バットとフタのセット販売ではございません。
    フタは別売りですので、詳細タイプをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

材質
アルミ
オプション品
-
容量(L)
0.6
メーカー商品名
アルミ深型バット(D型)15cm
JANコード
4970197125151
外寸法(mm)
148×102×61
材質詳細
硬質アルミニウム・アルマイト加工
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト