ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型真空反応容器

通常単価(税別)
106,700
税込単価
117,370
通常出荷日:1日目

【特長】・撹拌シール取り付け台座が付いていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です・ホットプレー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    真空・加圧容器
  • 容量
    2L
  • 材質
    ステンレス
  • メーカー商品名
    小型真空反応容器 MRC-01
  • メーカー型式
    MRC-01
  • 外寸法 (mm)
    φ180X187
  • JANコード
    4571110737378
  • 内寸法 (mm)
    φ140X160
  • 板厚 (mm)
    1.5
  • 使用範囲
    0.14kPa~大気圧
  • 中央接続部サイズ
    24/25
  • 適合撹拌シールサイズ
    32/24
  • バルブ取り付け穴
    G1/4(3箇所)
  • 脚注
    継手・バルブ・真空計は付属していません。
  • 材質詳細
    本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
  • 特長
    撹拌シール取り付け台座が付いていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
  • 特長2
    ホットプレート・スターラーと組み合わせて加熱・撹拌に使用できます。
  • 付属品
    密閉用クランプ
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-6068-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番メーカー型式容量
(L)
外寸法
(mm)
内寸法
(mm)
材質中央接続部サイズ適合撹拌シールサイズバルブ取り付け穴板厚使用範囲付属品
本体・フタパッキン
1-6068-01MRC-012φ180
×
187
φ140
×
160
SUS304シリコンゴム24/2532/24G1/4(3箇所)1.5
mm
0.14kPa

大気圧
密閉用クランプ

※継手・バルブ・真空計は付属していません。

使用方法・使用事例

使用事例

小型真空反応容器 使用事例

1-6068-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
真空・加圧容器
容量
2L
材質
ステンレス
メーカー商品名
小型真空反応容器 MRC-01
メーカー型式
MRC-01
外寸法(mm)
φ180X187
JANコード
4571110737378
内寸法(mm)
φ140X160
板厚(mm)
1.5
使用範囲
0.14kPa~大気圧
中央接続部サイズ
24/25
適合撹拌シールサイズ
32/24
バルブ取り付け穴
G1/4(3箇所)
脚注
継手・バルブ・真空計は付属していません。
材質詳細
本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
特長
撹拌シール取り付け台座が付いていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
特長2
ホットプレート・スターラーと組み合わせて加熱・撹拌に使用できます。
付属品
密閉用クランプ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6068-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,700
( 117,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌シール取り付け台座が付いていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です
・ホットプレート・スターラーと組み合わせて加熱・撹拌に使用できます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型真空反応容器の型番1-6068-01のページです。 型番1-6068-01に関する仕様情報を記載しております。
小型真空反応容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型真空反応容器
真空保管容器 ハイバキューム缶 キミツ SSシリーズ
ステン真空缶
ハイバキューム缶 (キミツ) SUS304
小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01
真空圧ゲージ 222-GM
メーカーアズワンSUGIYAMAGENアズワンアズワン東京硝子器械コクゴ
通常価格106,700199,000 -76,402 -9,800114,2179,800
通常出荷日1日目19日目1日目12日目〜18日目7日目
商品タイプ真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器--
容量2L-----
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--
メーカー商品名小型真空反応容器 MRC-01-----
メーカー型式MRC-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト