17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型パッキン式タンク

角型パッキン式タンク

通常単価(税別)
7,66358,901
税込単価
8,42964,791
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

安全性に優れた止め金具付角型容器【特長】・耐蝕性に優れているサビにくいSUS304製・蓋にシリコンゴム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

角型パッキン式タンクの詳細

角型パッキン式タンク:関連画像

角型パッキン式タンク イメージ

4-5627-01/4-5627-02の仕様

  • 商品形状:角型
  • 材質:本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
  • 板厚:0.7mm

4-5627-01の仕様

  • 容量:1.1L
  • 内寸法:105×105×105mm
  • 重量:0.39kg

4-5627-02の仕様

  • 容量:1.6L
  • 内寸法:125×125×125mm
  • 重量:0.49kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内寸法(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

メーカー型式

内寸法

(mm)

重量

(kg)

板厚

仕様

最小発注数量
1.1L
角型パッキン式タンク 10型
10型
105X105X105
0.39
0.7
-
1個
1.6L
角型パッキン式タンク 12型
12型
125X125X125
0.49
0.7
-
1個
2.3L
角型パッキン式タンク 13型
13型
135X135X135
0.58
0.7
-
1個
3.1L
角型パッキン式タンク 15型
15型
150X150X150
0.8
0.7
-
1個
4.2L
角型パッキン式タンク 16型
16型
165X165X165
0.88
0.7
-
1個
5.3L
角型パッキン式タンク 18型
18型
180X180X180
1.12
0.8
-
1個
7L
角型パッキン式タンク 19型
19型
195X195X195
1.39
0.8
取手付き
1個
8.6L
角型パッキン式タンク 21型
21型
210X210X210
1.56
0.8
取手付き
1個
12.6L
角型パッキン式タンク 24型
24型
240X240X240
2.18
0.8
取手付き
1個
18L
角型パッキン式タンク 27型
27型
270X270X270
2.86
0.9
取手付き
1個
25L
角型パッキン式タンク 30型
30型
300X300X300
3.61
0.9
取手付き
1個
35L
角型パッキン式タンク 33型
33型
330X330X330
4.9
1.0
取手付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,663
( 8,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,700
( 9,570 )
1日目
9,900
( 10,890 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
13,800
( 15,180 )
1日目
15,386
( 16,925 )
1日目
17,598
( 19,358 )
1日目
21,500
( 23,650 )
1日目
26,984
( 29,682 )
1日目
36,495
( 40,145 )
1日目
39,355
( 43,291 )
1日目
58,901
( 64,791 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全性に優れた止め金具付角型容器
【特長】
・耐蝕性に優れているサビにくいSUS304製
・蓋にシリコンゴム製パッキンを使用。
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備に最適。
・厨房・給食設備に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型パッキン式タンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型パッキン式タンク
角型保存容器
ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,663-59,522 -38,948 -4,800 -11,100 -22,948 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプタンク小型容器タンクポットタンクタンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:ふっ素樹脂本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:PTFE本体、フタ:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
内容量1個1個1台1個1台1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング