17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスタンク 容量 10L~45L

ステンレスタンク 容量 10L~45L

通常単価(税別)
10,10025,092特別価格
税込単価
11,11027,601特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク【特長】・蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぐ。・移動に...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

かぶせ蓋付でホコリ等の混入を防ぐ丸型スタンダードタイプの金属製容器

移動用専用台車あり。

移動用専用台車あり。

ステンレスタンクのラインナップ

品番型番容量(l)内径×高さ×板厚(mm)重量(kg)備考/JANコード
4-5625-01ST-2410φ240×240×0.71.84560132180156
4-5625-02ST-2715φ270×270×0.82.54560132180217
4-5625-03ST-3020φ300×300×0.83.04560132180279
4-5625-04ST-3325φ330×330×0.83.74560132180330
4-5625-05ST-3636φ360×360×0.94.84560132180392
4-5625-06ST-3945φ387×390×0.95.34560132180453

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内径X高さX板厚(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内径X高さX板厚

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
10L
ステンレスタンク ST-24 10L
ST-24
4560132180156
φ240X240X0.7
1.8
1個
15L
ステンレスタンク ST-27 15L
ST-27
4560132180217
φ270X270X0.8
2.5
1個
20L
ステンレスタンク ST-30 20L
ST-30
4560132180279
φ300X300X0.8
3
1個
25L
ステンレスタンク ST-33 25L
ST-33
4560132180330
φ330X330X0.8
3.7
1個
36L
ステンレスタンク ST-36 36L
ST-36
4560132180392
φ360X360X0.9
4.8
1個
45L
ステンレスタンク ST-39 45L
ST-39
4560132180453
φ387X390X0.9
5.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1009,749
( 10,724 )
1日目
12,30011,746
( 12,921 )
1日目
14,80014,046
( 15,451 )
1日目
18,00016,691
( 18,360 )
1日目
21,54619,874
( 21,861 )
1日目
25,09223,809
( 26,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンク
【特長】
・蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぐ。
・移動には専用の運搬用台車あり。
・底の角は、汚れが溜まりにくいR構造
・素材は本体、蓋ともにステンレス。
【用途】
・粉体、液体等の一時保管用として利用可能な金属製容器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスタンク 容量 10L~45Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスタンク 容量 10L~45L
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L
ステンレスポット 容量 0.7L~48L
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,100-22,948 -12,787 -12,000 -38,948 -4,800 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプタンクタンクポットタンクタンクポット
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴムステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:PTFE本体、フタ:ステンレス(SUS304)
内容量1台1台1個1台1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング