17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ

通常単価(税別)
15,67648,279
税込単価
17,24453,107
通常出荷日:1日目~8日目

安全性と密閉性に優れている、止め金具付運搬容器【特長】・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いても...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タンク
  • 材質
    ステンレス
  • 仕様
    パッキン(シリコンゴム製)付き
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1台
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

密閉タンク 容量 3.1L~27Lの詳細

密閉タンク 容量 3.1L~27L イメージ

密閉タンク 容量 3.1L~27L イメージ

仕様

  • 商品形状:丸型
  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • パッキン(シリコンゴム製)付き
  • エアベント付き

4-3010-01の仕様

  • 容量:7L
  • 内径×深さ:φ210×210(直径210mm×210mm)
  • 重量:1.87kg

4-3010-02の仕様

  • 容量:10L
  • 内径×深さ:φ240×240(直径240mm×240mm)
  • 重量:2.44kg

4-3010-03の仕様

  • 容量:15L
  • 内径×深さ:φ270×270(直径270mm×270mm)
  • 重量:3.40kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内径X深さ(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

メーカー型式

内径X深さ

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
7L
密閉式タンク 57021 7L
57021
φ210X210
1.87
1個
10L
密閉式タンク 57024 10L
57024
φ240X240
2.44
1個
15L
密閉式タンク 57027 15L
57027
φ270X270
3.4
1個
20L
密閉式タンク 57030 20L
57030
φ300X300
3.93
1個
3.1L
密閉式タンク 57016
57016
φ160X160
1.15
1個
4.4L
密閉式タンク 57018
57018
φ180X180
1.32
1個
27L
密閉式タンク 57033
57033(両手型)
φ330X330
4.79
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,446
( 22,491 )
1日目
22,733
( 25,006 )
1日目
29,881
( 32,869 )
1日目
42,228
( 46,451 )
8日目
15,676
( 17,244 )
1日目
17,615
( 19,377 )
1日目
48,279
( 53,107 )
8日目

詳細情報

基本情報

安全性と密閉性に優れている、止め金具付運搬容器
【特長】
・空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外し可能。
・手荒な扱いにも充分な耐久性を誇る超厚底構造(1.5~2mm)
・3ヶ所の止め金具で蓋を固定するため輸送運搬に便利
・蓋にシリコンゴム製パッキンを使用
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備に
・厨房・給食設備に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉タンク(エアベント付き)570シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉タンク(エアベント付き)570シリーズ
ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
ステン大型タンク(フタ付き)
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
ノゾキ窓付密閉タンク
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,676-31,691 -10,605 -29,128 -4,800 -35,570 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜12日目〜
商品タイプタンクタンクタンクタンクポットタンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕様パッキン(シリコンゴム製)付き内外面バフ研磨仕上げ----
材質詳細ステンレス(SUS304)タンク、フタ、ボールバルブ:ステンレス(SUS304)/ボールシート:ふっ素樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム
内容量1台1台1台1台1個1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング