17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンボトル PS

ステンボトル PS

通常単価(税別)
19,89634,989特別価格
税込単価
21,88638,488特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~8日目

ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全な金属製容器。【特長】・容器はオールステンレス製で錆びに強...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボトル
  • 材質
    ステンレス
  • 板厚 (mm)
    1
  • 脚注
    圧力容器としては使用しないでください。
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • 特長
    高価な液体や内容物が飛散すると困る場合に使用できます。
  • 特長2
    口内部にふっ素樹脂パッキンが付いています。内面は酸で洗浄処理しています。
  • 内容量
    1個
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

品番容量(l)口径×胴内径×高さ(㎜)重量(kg)
5-154-060.2φ28×φ60×1240.24
5-154-010.5φ28×φ80×1650.4
5-154-021φ41.2×φ100×2060.6
5-154-032φ41.2×φ120×2580.8
5-154-045φ41.2×φ180×3191.5
5-154-0510φ41.2×φ220×3862.2

ステンボトルのサイズ

上から見た寸法図。

上から見た寸法図。

横から見た寸法図。

横から見た寸法図。

品番容量(L)abc
-010.5165φ28(LD)φ80(LD)
-021206φ41.2(LD)φ100(LD)
-032258φ41.2(LD)φ120(LD)
-045319φ41.2(LD)φ180(LD)
-0510386φ41.2(LD)φ220(LD)
-060.2124φ28(LD)φ80(LD)

単位:mm

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 口径X胴内径X高さ(mm)

  • JANコード

  • 重量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

メーカー型式

口径X胴内径X高さ

(mm)

JANコード

重量

(kg)

内容量

最小発注数量
0.5L
ステンボトル PS-8 0.5L
PS-8
φ28Xφ80X165
4560132182747
0.4
1個
1個
1L
ステンボトル PS-10 1L
PS-10
φ41.2Xφ100X206
4560132182754
0.6
1個
1個
2L
ステンボトル PS-12 2L
PS-12
φ41.2Xφ120X258
4560132182761
0.8
1個
1個
5L
ステンボトル PS-18 5L
PS-18
φ41.2Xφ180X319
4560132182778
1.5
1個
1個
10L
ステンボトル PS-22 10L
PS-22
φ41.2Xφ220X386
4560132182785
2.2
1個
1個
0.2L
ステンボトル PS-6 0.2L
PS-6
φ28Xφ60X124
4560132182730
0.24
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,051
( 23,156 )
1日目
21,958
( 24,154 )
1日目
24,80022,458
( 24,704 )
1日目
29,38127,909
( 30,700 )
1日目
34,989
( 38,488 )
8日目
19,896
( 21,886 )
1日目

詳細情報

基本情報

ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全な金属製容器。
【特長】
・容器はオールステンレス製で錆びに強いです。
・開口部は台形ネジになっているため開閉がスムーズに行えます。
・パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。
・内面は酸で洗浄処理します。
・口内部にふっ素樹脂パッキンが付いてます。
【用途】
・危険な薬品や大事な試薬を保管するのに適しています。
・高価な液体や内容物が飛散すると困る場合に使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンボトル PSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q容量や高さなどは変えられますか?
A
20ml試薬保管容器など小容量ボトルの製作実績がございます。高さを変えてご要望の容量に変更することも可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンボトル PS
ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI
UNボトル PSF/H-UN
ストレートボトル(ヘルール式316L)
ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L
把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,896-25,422 -54,783 -34,494 -53,298 -23,213
通常出荷日1日目〜1日目8日目1日目〜1日目〜10日目
商品タイプボトルボトルボトルボトルボトルボトル
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
板厚(mm)11----
脚注圧力容器としては使用しないでください。※フタは付属していません。内容物や輸送方法により法令が異なりますので確認の上ご利用ください。---
材質詳細ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS303)、パッキン:PTFE(硬質)本体、キャップヘルール:ステンレス(SUS304)/クランプバンド:ステンレス(SCS13)/ガスケット:シリコンゴム本体、キャップ:ステンレス(SUS316L)表面バフ研磨処理/取手:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコン本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:軟質PTFE(四フッ化エチレン)SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング