17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浅型バット エコクリーン

浅型バット エコクリーン

通常単価(税別)
2,8607,730
税込単価
3,1468,503
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

有磁性を備えたSUS430製の浅型バットです。【特長】・親水性による防汚効果により頑固な汚れを水だけで...

詳細を確認
  • 材質
    ステンレス
  • 商品タイプ
    バット・トレー
  • 材質詳細
    SUS430

ご注意

  • 防汚加工済みのためオートクレープは使用しないでください。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番外寸法(mm)有効内寸法(mm)容量(L)
1-8678-01222×157×16211×147.5×15.50.4
1-8678-02264×177×17251×166×16.50.58
1-8678-03286×205×19276×197×18.50.9
1-8678-04324×227×19.5312×217×18.91.2
1-8678-05352×257×19.5341×248×18.81.7
1-8678-06383×284×21378×272×20.32.0
1-8678-07423×343×22410×330×21.32.5

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 有効内寸法(mm)

  • 外寸法(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

メーカー商品名

メーカー型式

有効内寸法

(mm)

外寸法

(mm)

最小発注数量
0.4
エコクリーン 浅型バット 9インチ
9インチ
211×147.5×15.5
222×157×16
1個
0.58
エコクリーン 浅型バット 10インチ
10インチ
251×166×16.5
264×177×17
1個
0.9
エコクリーン 浅型バット 11インチ
11インチ
276×197×18.5
286×205×19
1個
1.2
エコクリーン 浅型バット 12インチ
12インチ
312×217×18.9
324×227×19.5
1個
1.7
エコクリーン 浅型バット 14インチ
14インチ
341×248×18.8
352×257×19.5
1個
2.0
エコクリーン 浅型バット 15インチ
15インチ
378×272×20.3
383×284×21
1個
2.5
エコクリーン 浅型バット 16インチ
16インチ
410×330×21.3
423×343×22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
1日目
3,120
( 3,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,780
( 4,158 )
1日目
4,440
( 4,884 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,940
( 6,534 )
1日目
7,730
( 8,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

有磁性を備えたSUS430製の浅型バットです。
【特長】
・親水性による防汚効果により頑固な汚れを水だけで落とせます。
【用途】
・食品工業、化学工業、一般科学設備
・厨房・給食設備

ご注意

  • 防汚加工済みのためオートクレープは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

浅型バット エコクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浅型バット エコクリーン
卓上ラック
ふっ素樹脂コーティングバット SUS304
フック付コンテナー
ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)
積重ね式ステンバット(五段フタ付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,860-26,685 -9,600 -8,358 -2,994 -28,482 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレス
商品タイプバット・トレータンクバット・トレーバット・トレーバット・トレーバット・トレー
材質詳細SUS430ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)/内面全体:PFA(ふっ素樹脂)コーティングステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング