17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)

通常単価(税別)
2,99421,755
税込単価
3,29323,931
通常出荷日:1日目

ステンレス(SUS304)製の深型組バット 13号です。外寸(mm) 516×377×126

  • 商品タイプ
    バット・トレー
  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • フタは付属しません。ミスミではフタの販売を終了しました。
  • 本製品はバフ研磨仕上げの為、クリーンルームでの使用には適しません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • オプション品

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 底部内寸法(縦X横)(mm)

  • 上部内寸法(縦X横)(mm)

  • 深さ(mm)

  • 外寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

オプション品

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

底部内寸法(縦X横)

(mm)

上部内寸法(縦X横)

(mm)

深さ

(mm)

外寸法

(mm)

商品詳細種別

仕様

内容量

最小発注数量
-
ステンレス深型組バット 7号
7号
4560127491502
302X203
315X213
85
328×228×88
取手なしバット
取手なし
1枚
1個
-
ステンレス深型組バット 12号
12号
4560127491557
442X313
457X325
110
475×345×113
取手なしバット
取手なし
1枚
1個
-
ステンレス深型組バット 13号
13号
4560127491564
480X340
494X355
124
516×377×126
取手なしバット
取手なし
1枚
1個
-
ステンレス深型組バット 14号
14号
4560127491571
523X365
535X379
154
557×406×153
取手付きバット
取手付き
1枚
1個
-
ステンレス深型組バット 16号
16号
4560127491595
600X415
617X430
180
636×448×183
取手付きバット
取手付き
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,994
( 3,293 )
1日目
7,700
( 8,470 )
1日目
9,610
( 10,571 )
1日目
13,965
( 15,362 )
1日目
21,755
( 23,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス(SUS304)製の深型組バット 13号です。
外寸(mm) 516×377×126

ご注意

  • フタは付属しません。ミスミではフタの販売を終了しました。
  • 本製品はバフ研磨仕上げの為、クリーンルームでの使用には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
洗浄時の容器として
4
満足度:4.0
溶剤を使った漬け置き洗浄に使いました。ステンレス製なので溶ける心配もなく、蓋があるため溶剤の揮発もある程度防ぎます。
0人が参考にしています。
小物入れに
5
満足度:5.0
ネジなどの小物を入れるように購入しまいた。サイズも多数あるので便利です。
0人が参考にしています。
小径バネホッパー
5
満足度:5.0
試作レベルのSUS製のBOXを探そうと思い検索したら、すぐ見つかりました。サイズも種々ありテストで何種類か試すのに最適で...もっと読む
0人が参考にしています。
小物入れに
4
満足度:4.0
サイズが豊富で錆に強いステンレス ちょっとした小物入れなどにちょうど良いです
0人が参考にしています。
ネジ箱として
4
満足度:4.0
組立装置で作業者がネジ締めを行う行程で ネジを入れておく箱として装置に埋め込みました サイズも深さ豊富でちょうど良い物が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)
浅型バット エコクリーン
ふっ素樹脂コーティングバット SUS304
ステンバット(手付き)
卓上ラック
フック付コンテナー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,994-2,860 -9,600 -5,880 -26,685 -8,358 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
商品タイプバット・トレーバット・トレーバット・トレーバット・トレータンクバット・トレー
材質ステンレス-ステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細ステンレス(SUS304)SUS430ステンレス(SUS304)/内面全体:PFA(ふっ素樹脂)コーティングステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
内容量1枚-1枚1枚1台1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング