17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型保存容器

通常単価(税別)
59,52269,443
税込単価
65,47476,387
通常出荷日:8日目~65日目

【仕様】・溶剤等の保管運搬に適しています。・材質:本体/ステンレス(SUS304)/パッキン/ふっ素樹...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    小型容器
  • 材質
    ステンレス
  • 板厚
    1.0
  • 材質詳細
    本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:ふっ素樹脂
  • 特長
    溶剤等の保管運搬に適しています。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • サイズ(mm)

  • 給・排水口径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

メーカー商品名

メーカー型式

サイズ

(mm)

給・排水口径

(mm)

最小発注数量
角型保存容器 10L
角型保存容器10L
250X200X300
φ39・26
1個
角型保存容器 20L
角型保存容器20L
350X180X410
φ50・39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,522
( 65,474 )
8日目
69,443
( 76,387 )
65日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・溶剤等の保管運搬に適しています。
・材質:本体/ステンレス(SUS304)/パッキン/ふっ素樹脂

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型保存容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型保存容器
ステンレス保存容器(PTFEパッキン) 容量 7L~36L
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
ノゾキ窓付密閉タンク
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L
ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格59,522-38,948 -11,100 -35,570 -22,948 -39,400 -
通常出荷日8日目〜1日目〜1日目〜12日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ小型容器タンクタンクタンクタンクタンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
板厚1.0-----
材質詳細本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:ふっ素樹脂本体:ステンレス(SUS304)/パッキン:PTFEステンレス(SUS304)本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴム本体、フタ:ステンレス(SUS304)/パッキン:シリコンゴムタンク、フタ、ボールバルブ:ステンレス(SUS304)/ボールシート:ふっ素樹脂
特長溶剤等の保管運搬に適しています。パッキンは汚れが付きにくく落ちやすいので、洗浄が容易です。テーパー付きですので積み重ねができ、コンパクトに収納できます。フタを開閉する事なく内容物を確認する事ができます。より確実な密閉が可能なロック機構タイプです。ワンタッチ開閉可能で取り扱いが容易です。ボールバルブのシール部はふっ素樹脂製ですので、耐薬品性に優れています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング