17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大型平バット 5-183-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特大型平バット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5-183-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プラスチック製のバット(トレー)です
・内面、外面とも凹凸がない滑らかな表面です
【仕様・注意点】
・容量(L):85
・外寸法(mm):924×616×210
・内寸法(mm):852×553×198
・有効内寸法(mm):788×489×198
・材質:PP(ポリプロピレン)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バット・トレー
容量
7.78L
メーカー商品名
特大型平バット (77.8L)
JANコード
4983049348158
外寸法(mm)
924×616×210
内寸法(mm)
852×553×198
材質
PP(ポリプロピレン)
有効内寸法
788×489×198mm
内容量
1個
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト