17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂(R)トレー 7-211-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ふっ素樹脂(R)トレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7-211-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ふっ素樹脂PFA340を一体成型しています
・耐食性・耐熱性に優れています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バット・トレー
メーカー商品名
ふっ素樹脂 トレー VE10型
メーカー型番
VE10
外寸法(mm)
166×268×30
内寸法(mm)
156×258×26.5
特長
ふっ素樹脂PFA340を一体成型しています。耐食性・耐熱性に優れています。
材質
PFA(ふっ素樹脂)
耐熱温度
250℃
内容量