17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ボクセル(精密器具搬送・保管容器)【1~12個入り】

通常単価(税別)
2,0006,600
税込単価
2,2007,260
通常出荷日:1日目

【特長】・容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

外寸法

(mm)

保管物最大寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
ボクセル 1212T 12入
1212T
39×39×18
18×18×9
1パック(12個)
1パック

12個入り

ボクセル 13
13
100×50×50
54×15×15
1個
1個
ボクセル 23
23
100×75×25
62×37×18
1個
1個
ボクセル 32
32
100×100×25
62×62×18
1個
1個
ボクセル 148
148
150×100×25
112×62×18
1個
1個
ボクセル 225
225
150×150×50
104×104×40
1個
1個
ボクセル 467
467
200×100×50
154×54×40
1個
1個
ボクセル 651
651
200×200×50
154×154×40
1個
1個
ボクセル 1180
1180
250×200×50
204×154×40
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,100
( 2,310 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目
3,300
( 3,630 )
1日目
3,800
( 4,180 )
1日目
4,500
( 4,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。
・突起状のものでも使用可能です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボクセル(精密器具搬送・保管容器)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品の梱包に
5
満足度:5.0
光学部品で小さいものになりますので、輸送の際に破損防止やキズ防止のために使用しています。このような商品は他にはないので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)
ポリタル 容量 50L・75L
HDPE密閉タンク
薬液タンク 容量(L)50/100/200
バリヤーボックス
K・BOX
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,000-9,726 -3,280 -43,6862,328 -2,110
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
商品タイプ小型ケース大型タンク密閉タンク・バケツ大型タンクシール容器シール容器
特長容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。 突起状のものでも使用可能です。軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれを防ぎます。軽くて耐薬品性に優れています。気密性に優れた保管用ボックスです。密封性が高く、持ち運び・取り出しがしやすいハンドル付きです。同一サイズでの積み重ねが可能です。
用途血液製剤等、医薬品や繊細な医療器具の輸送・保管、化学実験用具の輸送・保管に。-----
本体材質PS(ポリスチレン)PE(ポリエチレン)HDPE(高密度ポリエチレン)PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)
伸縮膜材質PU(ポリウレタン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング