17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ヒンジ付角型ケース(帯電防止)【1~30個入り】

ヒンジ付角型ケース(帯電防止)
通常単価(税別)
4,6226,982
税込単価
5,0847,680
通常出荷日:1日目

便利なヒンジ付きです。【特長】・ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。・本体・フタともに帯電...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:H-3N型
  • 外寸法(mm):75×50×18
  • 入数:1ケース(30個入)
  • 帯電防止
  • 材質:ABS樹脂
  • ヒンジ部等突起部除く。

 

  • 型番:H-4N型
  • 外寸法(mm):87×57×19
  • 入数:1ケース(30個入)
  • 帯電防止
  • 材質:ABS樹脂
  • ヒンジ部等突起部除く。

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

外寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-2N型
4560111758741
H-2N型
68×39×15
1パック(50個)
1個
ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-3N型
4560111758758
H-3N型
75×50×18
1パック(30個)
1パック

30個入り

ヒンジ付角型ケース(帯電防止)H-4N型
4560111758765
H-4N型
87×57×19
1パック(30個)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,622
( 5,084 )
1日目
5,040
( 5,544 )
1日目
6,982
( 7,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

便利なヒンジ付きです。
【特長】
・ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
・本体・フタともに帯電防止タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒンジ付角型ケース(帯電防止)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
電子部品の保管、輸送用の梱包
5
満足度:5.0
帯電防止されているので、電子部品を入れています。静電気による破損も減り、重宝しています。
0人が参考にしています。
電子部品の整理
4
満足度:4.0
ICなどの整理に使用しています。 安価で作りもしっかりしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒンジ付角型ケース(帯電防止)
非帯電スチロールケース
PS製ケース
PFAデスコケース
クリーンタンク
有機溶剤用スプレー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,622-4,6718826,250 -16,571 -2,420
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目〜1日目
商品タイプ小型ケース小型ケース小型ケースバット・トレー大型タンクスプレー
特長ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。本体・フタともに帯電防止タイプです。特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気を防ぎます。21-2号は、内部を5部屋に区切っています。耐食性・耐熱性に優れています。耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。有機溶剤・防錆剤(エアゾールタイプ)・有機溶剤系クリーナー(ガスの入っていないもの)に使用できます。
脚注ヒンジ部等突起部除く。-----
材質ABS樹脂PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)PS(ポリスチレン)PFA(ふっ素樹脂)PE(ポリエチレン)本体/特殊ガラス繊維強化ポリプロピレン、容器/PE(ポリエチレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)、ノズルパッキン/NBR(ニトリルゴム)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング