ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

非帯電スチロールケース【10個入り】

非帯電スチロールケース 5-359-03
通常単価(税別)
4,671
税込単価
5,138
通常出荷日:1日目

特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気を防ぎます。

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

5-359-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

5-359-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] 小型ケース
メーカー商品名
非帯電スチロールケース C-19 10入
メーカー型番
C-19
外寸法(mm)
50×75×19
内寸法(mm)
44.5×69.5×17
特長
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気を防ぎます。
材質
PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
内容量
1パック(10個)

型番リスト

表示件数
型番
5-359-03

メーカー商品名

メーカー型番

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
非帯電スチロールケース C-19 10入
C-19
50×75×19
44.5×69.5×17
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,671
( 5,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気を防ぎます。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非帯電スチロールケースの型番5-359-03のページです。 型番5-359-03に関する仕様情報を記載しております。
非帯電スチロールケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非帯電スチロールケース
PS製ケース
PFAデスコケース
有機溶剤用スプレー
クリーンタンク
広口・細口洗浄瓶
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,6718826,250 -2,42016,571 -6,230 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目〜1日目
商品タイプ小型ケース小型ケースバット・トレースプレー大型タンク洗浄瓶
特長特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気を防ぎます。21-2号は、内部を5部屋に区切っています。耐食性・耐熱性に優れています。有機溶剤・防錆剤(エアゾールタイプ)・有機溶剤系クリーナー(ガスの入っていないもの)に使用できます。耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)PS(ポリスチレン)PFA(ふっ素樹脂)本体/特殊ガラス繊維強化ポリプロピレン、容器/PE(ポリエチレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)、ノズルパッキン/NBR(ニトリルゴム)PE(ポリエチレン)ふっ素樹脂スーパーPFA(ふっ素樹脂)
内容量1パック(10個)1パック(10個)1個1本1個1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング