ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シールボーイ

シールボーイ 4-5613-07
通常単価(税別)
1,882
税込単価
2,070
通常出荷日:1日目

【特長】・密閉製に優れた小型ケースです。・No.6は、容器内を4つに仕切っています。

型番:

4-5613-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-5613-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
シール容器
メーカー商品名
シールボーイ NO.7
JANコード
4904881150730
メーカー型番
No.7
外寸法(mm)
198×198×167
内寸法(mm)
160×160×154
特長
密閉製に優れた小型ケースです。
本体材質
PP(ポリプロピレン)
フタ材質
ABS樹脂
パッキン材質
シリコンゴム
止具材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
4-5613-07

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

特長

内容量

最小発注数量
シールボーイ NO.7
4904881150730
No.7
198×198×167
160×160×154
密閉製に優れた小型ケースです。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,882
( 2,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉製に優れた小型ケースです。
・No.6は、容器内を4つに仕切っています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールボーイの型番4-5613-07のページです。 型番4-5613-07に関する仕様情報を記載しております。
シールボーイのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
湿気を防ぐ保管容器に使用
4
満足度:4.0
湿気を嫌う製品の保管容器に、このシールボーイ(4-5613-04)を使用しました。容器内に製品と一緒にシリカゲルを入れて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールボーイ
バリヤーボックス
HDPE密閉タンク
ABS非帯電角型ケース
薬液タンク 容量(L)50/100/200
スポイトボトル 容量 20ml~60ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,8822,328 -3,280 -2,730 -43,6861,460
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目1日目
商品タイプシール容器シール容器密閉タンク・バケツ小型ケース大型タンクディスペンサー
本体材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)HDPE(高密度ポリエチレン)非帯電性ABS樹脂PE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)
フタ材質ABS樹脂PS(ポリスチレン)(20)・AS(アクリロニトリルスチレン)(12)HDPE(高密度ポリエチレン)非帯電性ABS樹脂FKM-
パッキン材質シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴム--ソフトロン®(発泡ポリエチレン)
止具材質PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング