17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャンボックス フィッティング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジャンボックス フィッティング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5-395-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ジャンボ型用フィッティングです
・フィッティング(11/2インチ)
・本体への取付の際には別途加工が必要です

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型タンク
容量
1010L
その他
-
メーカー商品名
ジャンボックス 1000 本体
JANコード
4983049381056
メーカー型番
1000(本体)
外寸法(mm)
1700×1240×730
内寸法(mm)
1580×1100×590
重量(g)
71000
特長
両長辺2ヶ所にアンダーカットの爪を設けており、本体とフタが外れにくくなっています。本体は安定した積み重ねができます。各コーナー部は大きなR形状ですので、洗浄性に優れています。フタ同士のスタッキングが可能です。
その他仕様
-
耐荷重
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト