ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬液タンク 容量(L)50/100/200

通常単価(税別)
43,686
税込単価
48,055
通常出荷日:19日目

軽くて耐薬品性に優れています。液面計付き。液出口15Aフィッティング付き(盲栓付き)。【材質】PE(ポ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    大型タンク
  • 特長
    軽くて耐薬品性に優れています。
  • その他仕様
    液面計付き、液出口15Aフィッティング付き(盲栓付き)
  • 目盛単位
    5L
  • 本体材質
    PE(ポリエチレン)
  • フタ材質
    FKM
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

5-396-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-396-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型タンク
容量
50L
メーカー商品名
薬液タンク 50L
外寸法(mm)
390×400×525
特長
軽くて耐薬品性に優れています。
その他仕様
液面計付き、液出口15Aフィッティング付き(盲栓付き)
目盛単位
5L
本体材質
PE(ポリエチレン)
フタ材質
FKM
内容量
1個

絞り込み条件

  • 容量

  • メーカー商品名

  • 外寸法(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-396-11

容量

メーカー商品名

外寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
50L
薬液タンク 50L
390×400×525
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,686
( 48,055 )
19日目

詳細情報

基本情報

軽くて耐薬品性に優れています。
液面計付き。
液出口15Aフィッティング付き(盲栓付き)。
【材質】PE(ポリエチレン)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬液タンク 容量(L)50/100/200の型番5-396-11のページです。 型番5-396-11に関する仕様情報を記載しております。
薬液タンク 容量(L)50/100/200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬液タンク 容量(L)50/100/200
K・BOX
ポリタル 容量 50L・75L
クリーンタンク
HDPE密閉タンク
スプレー No.885 容量 500ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格43,6862,1109,726 -16,571 -3,280 -2,520
通常出荷日19日目1日目1日目8日目〜1日目1日目
商品タイプ大型タンクシール容器大型タンク大型タンク密閉タンク・バケツスプレー
特長軽くて耐薬品性に優れています。密封性が高く、持ち運び・取り出しがしやすいハンドル付きです。同一サイズでの積み重ねが可能です。軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれを防ぎます。オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
その他仕様液面計付き、液出口15Aフィッティング付き(盲栓付き)銀イオン抗菌加工-(内ネジ式)、25Aフィッティングプラグ付き-噴霧量:1ml/1回の操作
目盛単位5L-----
本体材質PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)-HDPE(高密度ポリエチレン)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト