ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

タルキャリー

タルキャリー 6-6675-12
通常単価(税別)
11,970
税込単価
13,167
通常出荷日:1日目

AASコーティングのスチールパイプ製ですので、長期間使用できます。

型番:

6-6675-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-6675-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型タンク
その他
オプション
メーカー商品名
タルキャリーTC-75
JANコード
4560111776950
メーカー型番
TC-75
仕様
ポリタル75l用(φ425mm相当)
特長
AASコーティングのスチールパイプ製ですので、長期間使用できます。φ65mmのキャスター付きで、 ラフな使用にも耐えます。
耐荷重
約80kg
フレーム
φ28mm
キャスター
φ65mm(対角ストッパー付き)
フレーム材質
AS樹脂コートSPCC鋼管
ジョイント材質
強化ABS樹脂
内容量
1個
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:TC-75
  • ポリタル75L用(Φ425mm相当)
  • 材質:フレーム/AAS樹脂コートSPCC鋼管、Φ28mm、ジョイント/強化ABS樹脂
  • 耐荷重:約80kg
  • キャスター:Φ65mm(対角ストッパー付き)

型番リスト

表示件数
型番
6-6675-12

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

仕様

内容量

最小発注数量
タルキャリーTC-75
4560111776950
TC-75
ポリタル75l用(φ425mm相当)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,970
( 13,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

AASコーティングのスチールパイプ製ですので、長期間使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タルキャリーの型番6-6675-12のページです。 型番6-6675-12に関する仕様情報を記載しております。
タルキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タルキャリー
クリーンタンク
有機溶剤用スプレー
ポリタル 容量 50L・75L
PFAデスコケース
バリヤーボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,97016,571 -2,4209,726 -6,250 -2,328 -
通常出荷日1日目8日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ大型タンク大型タンクスプレー大型タンクバット・トレーシール容器
その他オプション-----
特長AASコーティングのスチールパイプ製ですので、長期間使用できます。φ65mmのキャスター付きで、 ラフな使用にも耐えます。耐薬品性・耐紫外線性に優れています。軽量・コンパクトでロープ掛けができ、持ち運びに便利です。有機溶剤・防錆剤(エアゾールタイプ)・有機溶剤系クリーナー(ガスの入っていないもの)に使用できます。軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。耐食性・耐熱性に優れています。気密性に優れた保管用ボックスです。
耐荷重約80kg-----
フレームφ28mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト