17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HDPE密閉タンク

通常単価(税別)
3,2803,500
税込単価
3,6083,850
通常出荷日:1日目

【特長】・フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。・本体はテーパー構造になっており、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    密閉タンク・バケツ
  • 特長
    フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれを防ぎます。
  • 本体材質
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • フタ材質
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • パッキン材質
    シリコンゴム
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • メーカー型番

  • 上部外径×下部外径×高さ(mm)

  • 上部内径×下部内径×高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

メーカー商品名

JANコード

メーカー型番

上部外径×下部外径×高さ

(mm)

上部内径×下部内径×高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
20L
HDPE密閉タンク HD-20 白
4560111741903
HD-20白
φ302×φ270×393
φ289×φ262×372
1個
1個
13L
HDPE密閉タンク HD-13 白
4560111742061
HD-13白
φ302×φ276×266
φ285×φ270×250
1個
1個
13L
HDPE密閉タンク HD-13 青
4560111742078
HD-13青
φ302×φ276×266
φ285×φ270×250
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
3,280
( 3,608 )
1日目
3,280
( 3,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。
・本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
・シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDPE密閉タンクのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハイモルの保存
5
満足度:5.0
これまで袋に入れっぱなしで固まってしまうことがありましたが、こちらの容器でしっかり密閉され、長く保存出来るようになり助か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDPE密閉タンク
バリヤーボックス
薬液タンク 容量(L)50/100/200
シールボーイ
ポリタル 容量 50L・75L
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,280-2,328 -43,6861,8829,726 -2,000 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプ密閉タンク・バケツシール容器大型タンクシール容器大型タンク小型ケース
特長フタ天面部円周にリブが立っていますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれを防ぎます。気密性に優れた保管用ボックスです。軽くて耐薬品性に優れています。-軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。 突起状のものでも使用可能です。
本体材質HDPE(高密度ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PE(ポリエチレン)PS(ポリスチレン)
フタ材質HDPE(高密度ポリエチレン)PS(ポリスチレン)(20)・AS(アクリロニトリルスチレン)(12)FKMABS樹脂PE(ポリエチレン)-
パッキン材質シリコンゴムシリコンゴム-シリコンゴム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング