ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプレー No.885 容量 500ml

通常単価(税別)
2,520
税込単価
2,772
通常出荷日:1日目

オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。

型番:

2-7625-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-7625-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スプレー
容量
500ml
メーカー商品名
スプレー No.885 500ml
JANコード
4977263008851
メーカー型番
No.885
特長
オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
材質
容器・ピストル/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン
その他仕様
噴霧量:1ml/1回の操作
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-7625-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレー No.885 容量 500mlの型番2-7625-01のページです。 型番2-7625-01に関する仕様情報を記載しております。
スプレー No.885 容量 500mlのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルコールスプレー
4
満足度:4.0
アルコール等の溶剤にも強いので、良い点でした。 オートクレーブにも対応なので、万が一の殺菌も問題ありません。 ただ、コス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー No.885 容量 500ml
有機溶剤用スプレー
滅菌4オンスコンテナー 120mL
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
ハイベッセル容器 100mL
PEケース(カンテムポット)
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格2,5202,42027,9001,530220670
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプスプレースプレーコンテナハンドラップシール容器小型ケース
容量500ml500ml120mL500ml100ml1500mL
メーカー商品名スプレー No.885 500ml有機溶剤用スプレー3530(アイボリー)----
JANコード497726300885149772631353044580514212060---
メーカー型番No.8853530(アイボリー)13-711-65---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング