17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポイトボトル 容量 500mL 4-5008-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スポイトボトル 容量 500mL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-5008-01

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・詰まり防止用のピン付き小キャップを採用しています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗浄瓶
容量
500ml
メーカー商品名
スポイトボトル185 500ml 6本入
JANコード
4532036181850
メーカー型番
185
一目盛(ml)
50
ボトル部口径
内/φ24mm、外/φ27mm
キャップ先端部口径
内/φ3mm、外/φ6mm
本体材質
PE(ポリエチレン)
フタ材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱(6本)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト