ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スポイトボトル 容量 20ml~60ml【10個入り】

スポイトボトル 容量 20ml~60ml 2-2012-02
通常単価(税別)
1,460
税込単価
1,606
通常出荷日:1日目

ノズル先端にキャップが付いています。

型番:

2-2012-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

2-2012-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスペンサー
容量
40ml
メーカー商品名
スポイトボトル MS型40ml
メーカー型番
MS型40ml
口径×胴径×高さ(mm)
φ10×φ32×100
本体材質
PE(ポリエチレン)
ノズル材質
PE(ポリエチレン)
パッキン材質
ソフトロン®(発泡ポリエチレン)
内容量
1袋(10本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-2012-02

容量

メーカー商品名

メーカー型番

口径×胴径×高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
40ml
スポイトボトル MS型40ml
MS型40ml
φ10×φ32×100
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,460
( 1,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノズル先端にキャップが付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スポイトボトル 容量 20ml~60mlの型番2-2012-02のページです。 型番2-2012-02に関する仕様情報を記載しております。
スポイトボトル 容量 20ml~60mlのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
手元用の小分けに
5
満足度:5.0
500ml等のボトルから分けて使っています。 その都度大量に使うわけでもない溶剤や水などを手元に並べて利用するにはちょ...もっと読む
0人が参考にしています。
5
満足度:5.0
押して必要量を出す容器です。自分でも出口になる先をカットするので好みに調整可能です。
0人が参考にしています。
塗料の小分けボトルとして使用
4
満足度:4.0
一度に使う量はごく少量で色の種類は多数ある、なのに販売のボトルは200mlと大きかった。 これでは大きな入れ物に入れて運...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポイトボトル 容量 20ml~60ml
バリヤーボックス
シールボーイ
K・BOX
HDPE密閉タンク
ハンドラップ 容量 100mL・250mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,4602,328 -1,8822,1103,280 -13,490 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプディスペンサーシール容器シール容器シール容器密閉タンク・バケツハンドラップ
本体材質PE(ポリエチレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)HDPE(高密度ポリエチレン)PFA(ふっ素樹脂)
ノズル材質PE(ポリエチレン)-----
パッキン材質ソフトロン®(発泡ポリエチレン)シリコンゴムシリコンゴムシリコンゴムシリコンゴム-
内容量1袋(10本)1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング